Логистика становится умнее – больше эффективности для всей цепочки поставок
Перед компаниями стоит главная задача: действовать максимально эффективно. Движение материалов и внутрилогистические процессы должны быть всегда оптимально согласованы друг с другом. Спешка в какой-то момент оказывает влияние на всю цепочку создания стоимости – и, в конечном итоге, на конкурентоспособность. Интеллектуальные сенсорные технологии и сетевые системы обеспечивают эффективные логистические процессы в «Индустрии 4.0». Данные собираются, обрабатываются в режиме реального времени и служат основой для принятия решений для автономных и контролируемых процессов. Практически: постоянное отслеживание товаров и процессов, в сочетании с интеллектуальными системами, позволяет самостоятельно оптимизировать процессы.
Склады материалов, которые регистрируют свои запасы в режиме реального времени и заказывают пополнение. Шаттлы, которые согласовывают между собой заказы и пути перемещения. Или транспортные системы, которые самостоятельно организуют свой маршрут: такие сложные системы требуют высокопроизводительных продуктов и технологий для надёжной работы. Являясь одним из ведущих производителей, SICK предлагает продуманные сенсорные и программные решения, обеспечивающие большую безопасность, гибкость и эффективность во многих областях – по всей цепочке создания стоимости.

Более гибкие процессы благодаря умному объединению в сеть
Объединение в сеть является основой для большей гибкости в цепочке создания стоимости. Таким образом, с помощью интеллектуальных услуг на основе данных логистические процессы можно контролировать и оптимизировать в режиме реального времени. Но объединение в сеть не заканчивается в воротах собственного цеха. Процессы могут быть глобально объединены в сеть, синхронизированы и скоординированы через облако.
Для беспрепятственного объединения логистических процессов существует широкий спектр возможностей. Программируемые датчики Sensor Integration Machine (SIM) или система шлюзов TDC связывают и передают различные сигналы данных, которые затем могут обрабатываться на локальных серверах или через облачную службу. Являясь одним из основателей Международной ассоциации пространств данных (IDSA), SICK придает большое значение суверенитету данных. Каждая компания должна иметь полный контроль над своими данными и самостоятельно решать, что с ними происходит. Кроме того, SICK поддерживает безопасный обмен данными между партнёрами по сотрудничеству.
надёжная транспортировка и непрерывное отслеживание грузов
В контейнерном терминале, на железной дороге, на складах или в аэропорту: системы отслеживания и контроля обеспечивают полную прослеживаемость товаров. Системы в области помощи водителю, контроля движения и безопасности обеспечивают бесперебойную транспортировку.
Пример портовой логистики: терминалы и транспортные процессы с высокой степенью автоматизации и следуют строгим правилам. С целью минимизации риска столкновений и, следовательно, повреждения грузового и портового оборудования, используются различные датчики, например, для обнаружения контейнеров, измерения расстояния и охраны транспортных средств.
Безопасность транспортных средств становится все более важной в промышленной среде. Технологии на основе камеры, радиочастотной идентификации (RFID) и лазера обеспечивают надёжную защиту от столкновений управляемых оператором и автоматических транспортных средств и делают возможным лёгкую обработку грузов.
Эти технологии также используются при отслеживании вагонов в товарных поездов или частичной автоматизации отталкивания самолётов. Результат: высокая эксплуатационная готовность транспортных средств и, следовательно, короткое время транспортировки без ошибочных поставок, а также улучшенные условия труда для сотрудников.
Подбор решений для транспортировки
Транспортировка ULD – в надежной сети датчиков
интралогистические варианты применения решаются с высокой эффективностью
Складская логистика и грузовые центры – две области, где автоматизированные решения предлагают большой потенциал для повышения эффективности и производительности. Причиной этого является чрезвычайно ускоренный товарооборот, а также растущие затраты на хранение и складские площади. Товары должны доставляться все быстрее и быстрее из точки A в точку B – за ошибочные отправления получатель оштрафует.
В отрасли служб экспресс-доставки и почты (KEP) успех во многом зависит от двух факторов: пропускной способности и точности сортировки. Системы отслеживания и контроля надёжно измеряют и идентифицируют посылки даже на высоких скоростях. По желанию итоговые почтовые расходы могут быть определены на основе данных измерений. Системы отслеживания и контроля – например, установленные на ленточных конвейерах – обеспечивают прозрачность всей цепочки поставок.
Программное обеспечение Package Analytics от SICK также предлагает возможность мониторинга систем и контроля их производительности. Это обеспечивает прослеживаемость и возможность повышения точности и эффективности процессов сортировки – на ленточном конвейере, в грузовом центре или по всей сети.
В сложных системах хранения сенсорные решения обеспечивают оптимальное заполнение мест для хранения и безаварийное обращение посредством складских шаттлов. Встроенные камеры, фотоэлектрические датчики и световые барьеры автоматически распознают объекты, контролируют возможные выступы и размещают шаттлы точно перед полками. Надёжно и эффективно.
Автоматическая укладка на поддоны и комплектация товара с помощью роботизированных решений упрощается с помощью датчиков SICK, а потоки данных делают их частью оптимальной сетевой промышленной среды.
Подбор решений для интралогистики
Системы отслеживания и контроля
промышленные транспортные средства
Надёжное позиционирование тележки SILCL 3 PLe
Беспроводная передача данных для транспортно-складских систем
Автоматизированное обеспечение производства
Решения в области интралогистики на основе датчиков становятся все более важными и в производстве. Помимо эффективности, автономные процессы часто повышают безопасность и качество.
Будь то автоматические управляемые транспортные средства (АУТС) или буксирные тягачи: благодаря этим мобильным платформам поставка новых компонентов и возврат порожних контейнеров очень эффективны и гибки. Процессы сбора данных при погрузке и выгрузке можно сделать гибкими и быстрыми благодаря новейшим технологиям RFID и считывания кодов практически для всех типов товаров. Датчики LiDAR, камеры и радарные датчики делают автономные, полуавтономные или даже управляемые оператором транспортные средства более безопасными в производстве. Препятствия на маршрутах сразу же распознаются и обходятся.
Обработка материалов внутри производства становится проще: датчики для локализации, например, на основе технологии UWB или LiDAR обеспечивают полную прозрачность обо всех необходимых объектах в производстве. Благодаря автоматическим заказам контейнеров с полок с карточками производственного заказа или своевременной подаче материала роботами и кранами. Интеллектуальные интралогистические решения экономят время, ручную обработку и запросы материалов.
Будь то фармацевтическая упаковка или компонент машины: индивидуальные решения по отслеживанию и контролю за прохождением с помощью датчиков SICK позволяют идентифицировать отдельные объекты в любое время и непрерывно отслеживать их путь по этапам производства.
Производственная логистика становится умной
Круг замыкается — Сенсорные решения в производственной логистике даже для минимальных промежутков на производстве
Полная прозрачность для получателя
У каждого товара есть получатель – будь то компонент для работника производства или посылка, доставляемая курьером клиенту. С умной логистикой процессы становятся прозрачными. Получатель в режиме реального времени узнаёт, где находится груз в настоящее время или когда ожидается его прибытие.
Как только компонент прибыл, его можно просто внести в систему получателя через систему отслеживания и контроля. Полная прослеживаемость также обеспечивается по нескольким станциям.
Конфиденциальность и суверенитет данных имеют решающее значение для отправителя и получателя. Обмен данными происходит только среди надёжных партнёров. Это даёт любой компании полный контроль над тем, кто и к каким данным имеет доступ.
Подбор решений для получателя
Ручная регистрация исходных данных в случае с объектами неправильной формы
Автоматическая идентификация по RFID-меткам при приемке и выдаче товара

У вас есть вопросы?
Производственная логистика становится умной
Круг замыкается — Сенсорные решения в производственной логистике даже для минимальных промежутков на производстве