Контакт
Обратная связь

Контроль полосы и локализация сетки

Эффективные решения для локализации автоматически управляемых транспортных средств

Адаптивное ведение по полосе и локализация сетки – простые формы локализации автоматически управляемых транспортных средств. При адаптивном ведении по полосе датчик распознаёт оптическую или магнитную полосу движения и выдаёт данные об отклонении положения по отношению к полосе движения. При локализации сетки датчик фиксирует двухмерные коды, нанесённые на полу в виде сетки, и передаёт информацию о местонахождении в контроллер транспортного средства.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство OLS
Оптический датчик пути
  • Распознавание люминесцирующей клейкой ленты
  • Очень высокое отношение сигнал/шум (ок. 1:1000)
  • Поле считывания 180 мм (считываются до 3 поле считывания)
  • Выдача отклонения от центра колеи, ширина колеи и считывание штрихкода
  • Устойчив к внешнему освещению, грязи и блеску
  • Компенсирование дефектных участков
  • Точность: ± 1 мм
  • CANopen, RS-485 или Ethernet TCP/IP или IO-Link
Семейство MLS
Магнитный датчик пути
  • Распознавание магнитных линий для системы контроля пути
  • Распознавание переводных стрелок: до 3 рельсов одновременно
  • Настройка разрешения 1 мм, точность воспроизведения 1 мм
  • Интерфейс CANopen
  • Распознавание маркеров команд
  • IP65, IP67, IP68
  • Варианты диапазона измерения от 100 мм до 1000 мм
  • Встроенный инерциальный измерительный блок
Семейство GLS6
Локализация сетки с определённым нечто
  • Автофокус для переменных расстояний считывания от 70 мм до 500 мм
  • Надёжное считывание кодов матрицы данных или QR-кодов
  • Небольшой корпус с поворотным блоком подключения
  • Интегрированное измерение угла в качестве вспомогательного средства юстировки при сборке
  • Карта памяти MicroSD для резервного копирования параметров
  • Чрезвычайно нечувствителен к внешнему освещению

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх