Контакт
Обратная связь

Локализация с LiDAR

Решения по локализации на базе LiDAR

Решения по локализации на базе LiDAR от SICK позволяют определять положение мобильных платформ на основе естественных контуров окружающей среды. Эти решения гибко адаптируются к конкретному случаю применения. Широкий ассортимент датчиков и вычислительных модулей SICK обеспечивает масштабируемость и модульность этого решения по локализации.

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство LiDAR-LOC
Модульная локализация LiDAR на основе естественных контуров
  • Определение местоположения для всех типов и размеров мобильных платформ
  • Высокая точность позиционирования ± 30 мм
  • Распознавание контура с углом сканирования до 360°
  • Разрешение локализации 1 мм
  • Частота обновления 33 Гц
  • Простое управление благодаря современному пользовательскому интерфейсу (веб-браузеру), а также интеграции ROS
Семейство NAV-LOC
Точная локализация на основе природных ориентиров
  • Распознавание контуров с углом сканирования 360°
  • Встроенная оценка данных контуров
  • Прецизионное определение положения
  • Высокая точность повторяемости положения
  • Точное определение расстояний и углов с высокой разрешающей способностью
  • Частота обновления 8 Гц
  • Простое управление благодаря современной операционной среде (веб-браузер)

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх