Линейные энкодеры со шкалой
KH53

Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер

Преимущества

  • После установки система немедленно готова к работе, не требует технического обслуживания, что способствует экономии времени и расходов
  • Надежное определение положения в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, таких как воздействие загрязнения, пыли, тумана, ударов и вибраций
  • Высокие эффективность и производительность
  • Экономия времени: так как энкодер выполняет измерение абсолютного положения, при первом вводе в эксплуатацию не требуется настройка по базовым координатам
  • Точное позиционирование даже при больших допусках крепления

Обзор

Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер

Бесконтактный линейный энкодер POMUX KH53 может выполнять измерения абсолютного положения до 1 700 м. Энкодер состоит из двух главных компонентов. Считывающая головка бесконтактным методом определяет абсолютное положение по ряду эталонов, которые расположены вдоль измерительного участка. Каждый измерительный элемент состоит из определенного количества постоянных магнитов. Так как расстояния между магнитами являются уникальными, по ним можно разработать абсолютный измерительный код. Благодаря определению абсолютного положения не требуется настройка по базовым координатам. Считывающая головка проводится на расстоянии 25 или 55 мм параллельно этим эталонам. При длине измерений до 1 700 м энкодер KH53 особенно пригоден для применения на кранах, в складской технике и подъемно-транспортном оборудовании, а также на рельсовых транспортных средствах. Благодаря бесконтактной технологии эта система работает без износа деталей даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Краткий обзор
  • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
  • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
  • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
  • Определение абсолютного положения
  • Возможно измерение длины до 1 700 м
  • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
  • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
  • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Длина измерения0 m ... 1.700 m
    Интерфейс связиSSI, PROFIBUS DP
    Разрешение0,1 mm
    Вид подключения

    Разъем, M23, 12-контактный

    Кабель, 12 жил

    Разъем, 3x, M12

    Ориентированная на безопасность система
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки