Контакт
Обратная связь

Оптические датчики контроля полосы

Оптические датчики контроля полосы

Оптические датчики контроля полосы распознают люминесцентные клейкие ленты для маркировки полос движения независимо от основания, загрязнения или дефектов и передают отклонения от центра полосы в систему управления. Полос просто и экономично прокладываются и изменяются. Кроме этого, во время движения датчики считывают 1D код и передают сведения о маршруте или команды на движение.

1 результатов:

Семейство OLS
Оптический датчик пути
  • Распознавание люминесцирующей клейкой ленты
  • Очень высокое отношение сигнал/шум (ок. 1:1000)
  • Поле считывания 180 мм (считываются до 3 поле считывания)
  • Выдача отклонения от центра колеи, ширина колеи и считывание штрихкода
  • Устойчив к внешнему освещению, грязи и блеску
  • Компенсирование дефектных участков
  • Точность: ± 1 мм
  • CANopen, RS-485 или Ethernet TCP/IP или IO-Link
Наверх