Контакт
Обратная связь

Магнитные датчики контроля полосы

Магнитные датчики контроля полосы

Магнитные датчики контроля полосы направляют АУТС и мобильные платформы с использованием магнитной дорожки. Датчики невосприимчивы к воздействиям окружающей среды, таким как сильное внешнее освещение, конденсирующаяся атмосфера или загрязнения. Данные о дистанции и команды транспортному средству можно легко и гибко закодировать с помощью меток

1 результатов:

Семейство MLS
Магнитный датчик пути
  • Распознавание магнитных линий для системы контроля пути
  • Распознавание переводных стрелок: до 3 рельсов одновременно
  • Настройка разрешения 1 мм, точность воспроизведения 1 мм
  • Интерфейс CANopen
  • Распознавание маркеров команд
  • IP65, IP67, IP68
  • Температура окружающей среды –20 °C ... +70 °C
  • Варианты диапазона измерения от 100 мм до 1000 мм
Наверх