IO-link - новая коммуникация на уровне датчиков
IO-link открывает новые возможности для коммуникации между системой управления оборудованием и полевым уровнем: датчики и исполнительные механизмы становятся активными участниками процесса в комплексной сети автоматизации. В качестве передатчиков они самостоятельно сообщают об ошибках и состояниях в систему управления. В качестве приёмников они наоборот принимают сигналы – и обрабатывают их. В результате: оптимизация расходов и процессов по всей цепочке создания стоимости — во всех отраслях промышленности.
В случае с IO-Link речь идёт о непосредственном соединении (точка к точке) в рамках любых сетевых структур для коммуникативной интеграции нижнего полевого уровня.
Основы IO-технологииКомплексная интеграция датчиков в сеть автоматизации позволяет получить новые стандартные функции и преимущества.
Преимущества стандартных функций IO-LinkВ Smart Sensor IO-link интегрирована в качестве фиксированного признака. Дополнительные свойства создают основу для ориентированной на будущее системы автоматизации в контексте «Индустрии 4.0».
Заинтересованы в технологии Smart Sensor?