Контакт
Обратная связь

Sensor Integration Gateway

Простое решение для продуманной системы датчиков

Семейство продуктов Sensor Integration Gateway (SIG), будучи частью экосистемы SICK AppSpace, позволяет осуществлять бесшовную интеграцию данных датчиков и внедрять индивидуально конфигурируемые программные решения на базе технологии SOPAS ET. Цифровые входные и выходные сигналы, а также сигналы IO-Link, могут легко связываться через порты Sensor Integration Gateway SIG100 и объединяться в индивидуально настраиваемую систему датчиков и пускателей с помощью простого перетаскивания в редакторе логики. Это позволяет осуществлять синтез собранных данных и передавать их в вышележащие системы, в том числе в контексте «Индустрии 4.0».

Фильтровать по:

2 результатов:

Результаты 1 - 2 из 2

Вид: Галерея Список
Семейство SIG100
Децентрализованные интеллектуальные функции и цифровая обработка данных — легко
  • Простота подключения датчиков с двоичным переключением к любому ведущему устройству IO-Link
  • Шесть конфигурируемых портов, каждый с двумя двоичными входами/выходами для подключения до 12 стандартных входов/выходов
  • Быстрое и простое составление самостоятельной системы датчиков из двоичных входов/выходов посредством перетаскивания и создания логических связей, без дополнительного контроллера
  • Простой и быстрый электромонтаж и снижение расходов благодаря объединению отдельных сигналов датчиков в одном сообщении IO-Link
Семейство SIG200
Больше чем просто ведущее устройство IO-Link
  • 4 конфигурируемых порта ведущего устройства IO-Link (стандартный ввод/вывод или IO-Link)
  • Простая параметризация через USB или Ethernet благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу SOPAS ET
  • «Двойной диалог»: доступ к данным датчиков с уровня предприятия и параллельно через промышленную сеть Ethernet
  • Решение комплексных задач применения с помощью логического редактора

Результаты 1 - 2 из 2

Наверх