Контакт
Обратная связь

Sensor Integration Display
SID

Простое и гибкое решение по визуализации для вариантов применения датчиков

Преимущества

  • Интуитивно понятное управление с помощью большого сенсорного дисплея
  • Экономия времени, целостная интеграция в ассортимент SICK
  • Пользовательские интерфейсы с учётом индивидуальных особенностей с использованием среды разработки SICK AppStudio
  • Программирование индивидуальных и инновационных SensorApps с помощью SICK AppSpace
  • Быстрая интеграция датчиков и их модернизация с помощью готового к использованию интерфейса SICK Interface & Algorithm API
  • Простая установка в передней части корпуса распределительных шкафов или панелей
  • Сокращение затрат на разработку благодаря многократному использованию SensorApps и доступности по всему миру через SICK AppPool

Обзор

Простое и гибкое решение по визуализации для вариантов применения датчиков

Sensor Integration Display SID представляет собой программируемый, интеллектуальный Интерфейс «человек-машина» и образует составную часть экосистемы SICK AppSpace. В качестве решения для визуализации интуитивно понятный сенсорный дисплей легко вписывается в ассортимент программируемых устройств от SICK. Используя среду разработки SICK AppStudio можно создавать индивидуальные пользовательские интерфейсы для интеграции датчиков и визуализации. Таким образом, SID является подходящим пользовательским интерфейсом для конфигурации и мониторинга состояния датчиков и систем SICK, для визуализации данных измерений, а также для обработки данных в небольших приложениях. Sensor Integration Display обеспечивает большую прозрачность процессов в смысле Индустрии 4.0.

Краткий обзор
  • Программируемый Интерфейс «человек-машина»
  • Ёмкостный сенсорный дисплей
  • 2 встроенных интерфейса Ethernet
  • Linux OS и SICK AppEngine, включая предустановленные драйверы и браузер SOPASair
  • Безвентиляторная система с сенсорным дисплеем и ПК в компактном корпусе
  • Устойчивость благодаря степеням защиты IP66 и IP20

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Процессор

    i.MX6 Dual

    ARM Cortex - A9 с частотой 1 ГГц

    Точность RTC: +/- 30 частей на миллион при 25 °C

    Оперативная память

    4 GB eMMC Flash

    1 GB RAM

    Ethernet✔ (2)
    USB✔ (2)
    Дисплей
    Размер7 ″ / 12,1 ″
    Разрешение800 px x 480 px
    1.024 px x 768 px
    ЯркостьTyp. 480 cd/m²
    Средняя наработка на отказ≥ 400.000 h
    Угол обзора50°, 70°, 70°, 70° (UDRL)
    89°, 89°, 89°, 89° (UDRL)
    Цвет24 бит (16,7 миллиона цветов) / 24 бит (16,2 миллиона цветов)
    Сенсорный дисплейПроекционно-ёмкостный мультитач
    Тип защитыЛицевая сторона: IP66
    Обратная сторона: IP20
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх