Контакт
Обратная связь

Data Integration Machine

Универсальная вычислительная мощность для обработки данных и интеграции данных

Машина интеграции данных Data Integration Machine представляет собой мощный, промышленный компьютер для обработки данных с датчиков и интеграции с системами более высокого уровня или облачными службами. Вместе с программными продуктами SICK она решает разнообразные приложения с интенсивным использованием данных в смысле вертикальной интеграции в Индустрии 4.0. Таким образом, данные используются осмысленно и создают дополнительную ценность для компаний.

1 результатов:

Семейство DIMA500
Мощная обработка и интеграция данных датчика
  • Высокопроизводительный промышленный компьютер с процессорами Intel® CoreTM i7 последнего поколения
  • Универсальность использования с SICK AppEngine и Analytics Solutions от SICK
  • 4 интерфейса GigE и различные варианты подключения
  • Прочная конструкция без вентилятора в компактном корпусе
  • Расширяемая до 4 ТБ память
  • Диапазон температур: −20° до +60 °C
Наверх