Датчики наклона
TMS/TMM22

TMM22E-PLH060
1116333
Доступно по запросу
Штук
Copy shortlink
    • Производительность
      Количество осей2
      Диапазон измерения± 60°
      Разрешение≤ 0,015°
      Допуски G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Повторяющееся стандартное отклонение σr30 mV 2)
      Компенсированная поперечная чувствительность (по двум осям)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Температурный коэффициент (нулевая точка)±0,03°/K
      Предельная частота2 Hz
      Скорость считывания400 Hz
      • 1) Согласно DIN ISO 1319-1, верхний и нижний допуск зависят от условий монтажа, указанное значение приводится для симметричного расположения, то есть отклонения в верхнем и нижнем направлении одинаковы.
      • 2) По DIN ISO 55350-13; 68,3 % измеренных величин не выходят за рамки указанного диапазона.
    • Интерфейсы
      Интерфейс связиАналоговый / 0...10 V
      Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения
      Сопротивление нагрузки200 Ω ... 900 Ω 1)
      Информация о состоянии
      LED2 шт. (зелёный/красный)
      Выходной сигнал (состояние неисправности)0 V
      Время инициализации250 ms
      • 1) При 24 В DC. Значение зависит от напряжения питания и содержится в руководстве по эксплуатации.
    • Электрические данные
      Вид подключенияКабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 0,3 m
      Напряжение питания12 V DC ... 30 V DC
      Потребление тока< 50 mA @ 24 V
      Защита от инверсии полярности
      Стойкость выходов при коротких замыканиях
      MTTFd: время до опасного выхода из строя961 лет (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Данный продукт является стандартным изделием, а не предохранительным устройством, в соответствии с директивой по машиностроению. Расчет на основе номинальной нагрузки компонентов, средней температуры окружающей среды 40 °C, частота применения 8760 ч./год. Все выходы из строя электрических систем рассматриваются как опасные выходы из строя. Более подробная информация приведена в документе № 8015532.
    • Механические данные
      Габариты38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      ВесОк. 60 g
      Материал, корпусПластик (РА12) армированный стекловолокном
      Материал, кабельПолиуретан
    • Данные окружающей среды
      ЭМСEN 61326-1
      Тип защитыIP66, IP67, IP68, IP69K
      Диапазон рабочей температуры–40 °C ... +80 °C
      Диапазон температуры при хранении–40 °C ... +85 °C
      Ударопрочность100 g, 6 ms (согласно EN 60068-2-27)
      Вибростойкость10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (согласно EN 60068-2-6)
    • Классификации
      ECl@ss 5.027270790
      ECl@ss 5.1.427270790
      ECl@ss 6.027270790
      ECl@ss 6.227270790
      ECl@ss 7.027270790
      ECl@ss 8.027270790
      ECl@ss 8.127270790
      ECl@ss 9.027270790
      ECl@ss 10.027271101
      ECl@ss 11.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Технические чертежи

    TMM22E-PLH060
    Габаритный чертеж
    TMM22E-PLH060
    Схема контактов