Датчики наклона
TMS/TMM22

Надёжный универсал для измерения наклона

Преимущества

  • Точное измерение наклона в одном или двух измерениях для случаев применения, чувствительных к стоимости оборудования
  • Максимальная надёжность благодаря прочной конструкции датчика с электроникой, заключённой в пыле- и влагонепроницаемый корпус
  • Высокая точность измерения во всём диапазоне измерения даже в сложных условиях окружающей среды благодаря оптимизированному подавлению помех
  • Возможность лёгкой интеграции во многие системы благодаря компактным размерам
  • Аналоговый выходной сигнал обеспечивает максимальную совместимость с промышленной средой
  • Постоянная информация о состоянии датчика благодаря визуальной обратной связи (светодиод)

Обзор

Надёжный универсал для измерения наклона

Датчики наклона TMS22 (однокоординатный) и TMM22 (двухкоординатный) обеспечивают экономичное и высокоточное измерение наклона. За основу взята высокоэффективная технология MEMS, которая обеспечивает имально допустимую погрешность ± 0,25° и отличную повторяемость. Для вывода измеряемых значений используется линейный аналоговый сигнал. Чтобы обеспечить соответствие самым высоким требованиям по части износостойкости при уличном применении (например, в фотоэлектрических солнечных установках), электроника датчика встраивается в корпус прямо в процессе литья под давлением. Поэтому датчики TMS/TMM22 соответствуют требованиям степени защиты IP66, IP68 или IP69K. Компактная конструкция высотой всего 10,4 мм также обеспечивает практически неограниченные возможности интеграции.

Краткий обзор
  • Диапазон измерения до 360° (1-координатный) или до ± 90° (2-координатный)
  • Износостойкая технология MEMS для неизменно высокой точности и качества сигнала
  • Точность измерения ± 0,25°
  • Аналоговые интерфейсы 0–10 В и 4–20 мА доступны или настраиваются в соответствии с требованиями заказчика
  • Степени защиты IP66, IP68 и IP69K
  • Функция Preset для обнуления при установке

 

Преимущества

Возможность очень гибкой интеграции

Датчик TMS/TMM22 передаёт точные данные о наклоне в систему управления установкой через линейный аналоговый сигнал. Чтобы обеспечить максимальную совместимость, датчик выпускается с ходовыми аналоговыми интерфейсами 0–10 В и 4–20 мА. При желании интерфейс также может быть индивидуально адаптирован под конкретные требования заказчика. Пока планируется: расширение за счёт цифровых интерфейсов, таких как IO-Link и CANopen. Для максимально простой интеграции в систему кабель датчика, который жёстко соединён с корпусом, доступен либо с прямым/угловым штекером M12, с открытыми многожильными проводами, либо в виде индивидуального решения.
В стандартном исполнении TMS/TMM22 доступен со следующими интерфейсами: 0–10 В, 4–20 мА.
Гибкая интеграция в систему благодаря ходовому штекеру M12, с открытыми многожильными проводами или в специальном исполнении.
Компактная конструкция: для датчика TMS/TMM22 размером всего 38,8 x 30 x 10,4 мм без проблем найдётся место практически в любом случае применения.

Простейшая интеграция: датчик TMS/TMM22 легко внедряется в существующие системы благодаря компактной конструкции, разнообразным интерфейсам и типам подключения.

Большая производительность на единицу объёма

Своими компактными размерами и надёжностью измерений датчик TMS/TMM22 обязан так называемой технологии MEMS: с помощью резервированных микроэлектромеханических систем (MEMS) встроенный датчик ускорения определяет значение наклона посредством минимального изменения ёмкости между двумя кремниевыми компонентами. Затем измеряемое значение преобразуется в сигнал напряжения и передаётся в систему. Преимущество: благодаря технологии MEMS датчик TMS/TMM22 не подвержен износу, очень долговечен, не требует технического обслуживания и невосприимчив к вибрациям и ударам.
Так осуществляется бесконтактное измерение наклона с помощью технологии MEMS.
TMS/TMM22 обеспечивает имально допустимую погрешность всего ± 0,25°.
Функция Preset позволяет заказчику обнулить датчик и быстро ввести его в эксплуатацию.

Благодаря высокопроизводительной технологии MEMS датчик наклона TMS/TMM22 обеспечивает большую точность при высокой рентабельности.

Подходит для множества применений

Датчик TMS/TMM22 позволяет интегрировать надёжные данные о наклоне в ряд систем, чувствительных к изменению цены. Так, например, датчик идеально подходит для слежения за солнцем в фотоэлектрических установках. Измерение наклона является базой для точного выравнивания фотоэлектрических модулей, а также для управления и коррекции соответствующих систем позиционирования. Так как отклонение всего на 1° от идеального угла значительно снижает выход энергии, то наряду с экономичностью требуется и высокая точность. В мобильных системах и в логистике датчик TMS/TMM22 минимизирует риск возникновения неисправностей, обеспечивая таким образом максимальную надёжность.
За счёт прямого измерения наклона с помощью датчика TMS/TMM22 можно очень бюджетно реализовать автоматизированное управление фотоэлектрическими модулями на больших фотоэлектрических станциях.
Благодаря степени защиты IP69K и компактным размерам этот датчик идеально подходит для выполнения простых задач по выравнивают в мобильных технологических машинах.
Имея высоту всего 10 мм, TMS/TMM22 легко интегрируется в вертикальные склады в условиях ограниченного пространства и надёжно распознаёт одностороннюю или неравномерную загрузку лотков.

Будь то гелиоэнергетическая промышленность, мобильные технологические машины или автоматически управляемые системы, датчик TMS/TMM22 выполняет простые задачи по выравниванию и измерению наклона надёжно и очень экономично.

Чрезвычайно выносливый

Чтобы ни пыль, ни влага не могли повредить электронику датчика TMS/TMM22, она заключена в герметичный литой корпус. В сочетании с надёжной технологией MEMS это делает датчик наклона чрезвычайно износостойким. Поэтому большие колебания температуры, суровые условия окружающей среды или очистка струёй воды под высоким давлением не являются для него реальной проблемой. Благодаря встроенному кабелю датчик TMS/TMM22 имеет степень защиты IP69K. Лазерная маркировка на корпусе выдерживает даже постоянное сильное УФ-излучение, поэтому датчик чётко идентифицируется в любое время. Благодаря 3-точечному монтажу он оптимально крепится и выдаёт достоверные измеряемые значения.
Идеальный вариант для экстремальных условий: полностью закрытая электроника гарантирует степень защиты IP66, IP68 и IP69K.
Информация на заводской табличке остаётся разборчивой, даже при постоянном воздействии солнца, влаги или пыли.
Большие колебания температуры или сильное УФ-излучение не влияют на точность измерения наклона.

Благодаря своей прочной конструкции датчик TMS/TMM22 выдаёт неизменно точные измеряемые значения даже в самых сложных условиях — будь то использование в пустыне, постоянная вибрация или очистка под высоким давлением.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество осей1 / 2
    Интерфейс связи

    Аналоговый, 4...20 mA

    Аналоговый, 0...10 V

    Аналоговый, 0...5 V

    Длина измерения
    Одноосный80° ... 360°
    Двухосный± 10° ... ± 90°
    Материал корпусаПластик (РА12) армированный стекловолокном
    Вид подключения

    Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 1 m

    Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 0,3 m

    Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 5 m

    Кабель, 5 жил, 3 m

    Кабель, 5 жил, 10 m

    Кабель, 5 жил, 0,3 m

    Кабель, 5 жил, 1,5 m

    Кабель, 5 жил, 5 m

    Точность
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки