Контакт
Обратная связь

Датчики наклона

Бесконтактное измерение наклона с предельной точностью.

Датчики наклона бесконтактным способом измеряют угол наклона объекта относительно вектора силы тяжести. Благодаря использованию емкостной технологии MEMS датчики наклона отличаются очень высокой точностью и в то же время чрезвычайной прочностью. Однокоординатные датчики измеряют наклон одной оси в диапазоне 360°, а двухкоординатные датчики могут одновременно измерять наклон двух осей в диапазоне ± 90°.

Фильтровать по:

3 результатов:

Результаты 1 - 3 из 3

Вид: Галерея Список
Семейство TMM55
Компактность, легкость и прочность.
  • Компактный двухкоординатный датчик наклона
  • Жестко установленные диапазоны измерения: ± 10°, ± 45°, ± 60°
  • Интерфейс для аналогового токового сигнала или сигнала по напряжению
  • Разрешение до 0,01°
  • Компактный и легко устанавливаемый корпус из АБС-пластика
  • Степень защиты до IP 67
Семейство TMS/TMM61
Компактная конструкция для точного измерения наклона
  • Компактный датчик наклона с диапазоном измерения 360° (однокоординатный) или ±90° (двухкоординатный)
  • Компенсированная поперечная чувствительность и настраиваемое подавление вибраций
  • Удобный интерфейс CANopen
  • Устойчивый к УФ-излучению, ударопрочный пластмассовый корпус
  • Высокое разрешение (0,01°) и точность (±0,1° тип.)
  • Возможность программирования с помощью PGT-12-Pro
Семейство TMS/TMM88
Высокоточное измерение наклона для жестких условий окружающей среды
  • Датчик наклона с диапазоном измерения 360° (однокоординатный) или ± 90° (двухкоординатный)
  • Компенсированная поперечная чувствительность и настраиваемое подавление вибраций
  • Свободно конфигурируемый интерфейс для токового сигнала или сигнала по напряжению либо удобный интерфейс CANopen
  • Точность до ± 0,02°
  • Пластмассовый или алюминиевый корпус
  • Возможность программирования с помощью PGT-12-Pro

Результаты 1 - 3 из 3

Наверх