Контакт
Обратная связь

Динамические датчики наклона
TMS/TMM88 Dynamic

Высочайшая точность в высокодинамичных системах

Преимущества

  • Измерение наклона по двум координатам без взаимной интерференции
  • Одноосное измерение угла по всем 360° с параметрируемой нулевой точкой
  • Высокое качество сигнала и быстрое время реакции благодаря инновационному и мощному алгоритму слияния датчиков
  • Доступ к исходным данным с датчика ускорения и гироскопа открывает дополнительные возможности использования
  • Возможно использование в самых сложных условиях благодаря полностью герметизированной электронике и высокой степени защиты
  • Гибкая конфигурация через CANopen или SAE J1939, а также PGT-12-Pro

Обзор

Высочайшая точность в высокодинамичных системах

Датчики наклона семейства продуктов TMS/TMM Dynamic устанавливают новые стандарты с точки зрения качества сигнала и времени реакции. С интеллектуальным фильтром слияния датчиков они не только чрезвычайно отзывчивы, но и очень точны даже под воздействием внешних ускорений. Основой для этого является шестиосевая инерциальная измерительная система (IMU), состоящая из датчика ускорения и гироскопа, который основан на технологии MEMS. Динамические датчики наклона могут быть гибко адаптированы к применению с помощью различных возможностей параметризации. Прочная конструкция со степенью защиты до IP69 выдерживает даже самые суровые условия окружающей среды.

Краткий обзор
  • Одноосевые (360°) и двухосные (+/-90°) датчики наклона на основе шестиосевой IMU
  • Интеллектуальный фильтр слияния датчиков
  • Высокая точность даже при динамичных движениях
  • Интерфейсы: CANopen, SAE J1939
  • Возможность программирования с помощью PGT-12-Pro
  • Диапазон температур: от −40 °C до +80 °C
  • Ударопрочность: 100 г
  • Класс защиты корпуса IP67/69

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Количество осей1 / 2
    Интерфейс связиCANopen / SAE J1939
    Длина измерения
    Одноосный360°
    Двухосный± 90°
    Материал корпусаКонструкционный пластик ПБТ / Алюминий
    Тип подключения

    Разъем, 1 x M12, 5-контактный

    Розетка, 1 x M12, 5-контактный

    Программируемый/параметрируемыйЧерез PGT-12-Pro
    Точность
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх