Контакт
Обратная связь

Динамические датчики наклона

Точное и надёжное измерение наклона в динамичных приложениях

Динамические датчики наклона состоят из датчика ускорения и гироскопа. Слияние данных с обоих компонентов обеспечивает точную и чрезвычайно надёжную информацию о текущем наклоне объекта. Однокоординатные датчики измеряют наклон одной оси в диапазоне 360°, в то время, как двухкоординатные датчики могут одновременно контролировать наклон двух осей в диапазоне ±90°.

1 результатов:

Семейство TMS/TMM88 Dynamic
Высочайшая точность в высокодинамичных системах
  • Одноосевые (360°) и двухосные (+/-90°) датчики наклона на основе шестиосевой IMU
  • Интеллектуальный фильтр слияния датчиков
  • Высокая точность даже при динамичных движениях
  • Интерфейсы: CANopen, SAE J1939
  • Возможность программирования с помощью PGT-12-Pro
  • Диапазон температур: от −40 °C до +80 °C
  • Ударопрочность: 100 г
  • Класс защиты корпуса IP67/69
Наверх