Инерциальные датчики

Положение, наклон, ускорение — инерциальные датчики

Для автоматизации процессов обязательно требуются данные о местоположении объектов, особенно в сложных и мобильных случаях применения. Компания SICK предлагает обширный спектр инерциальных датчиков, как для простых статических, так и для высокодинамичных систем.

подробнее

Датчики наклона

Бесконтактное измерение наклона с предельной точностью

Бесконтактные датчики наклона с ёмкостной технологией MEMS идеально подходят для измерения наклона на объектах, которые движутся медленно или относительно равномерно. Эти экономичные датчики обеспечивают особо точные и надёжные значения как при одномерных, так и при двухмерных измерениях.

Выбор изделия

Динамические датчики наклона

Точное и надёжное измерение наклона в динамичных системах

Для получения правильных значений наклона в мобильных случаях применения необходимо как можно лучше фильтровать ускорения, вибрации и удары. Будь то одномерное или двухмерное измерение, комбинация датчика ускорения и гироскопа создаёт стабильную основу для обработки данных в сложных случаях применения.

Выбор изделия
Инерциальные датчики
Датчики наклона
Динамические датчики наклона

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Принцип измерения
Интерфейс связи
Коммуникационный интерфейс, детальное описание
Тип защиты
Фильтровать по:

60 результатов:

Результаты 1 - 8 из 60

Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 2
  • Диапазон измерения: ± 45°
  • Разрешение: ≤ 0,015°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 4...20 mA
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, 1,5 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 2
  • Диапазон измерения: ± 90°
  • Разрешение: ≤ 0,015°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 4...20 mA
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 1 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 1
  • Диапазон измерения: 360°
  • Разрешение: ≤ 0,03°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 4...20 mA
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 1 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 1
  • Диапазон измерения: 180°
  • Разрешение: ≤ 0,03°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 0...10 V
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, 0,3 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 1
  • Диапазон измерения: 90°
  • Разрешение: ≤ 0,03°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 4...20 mA
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, 10 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 2
  • Диапазон измерения: ± 45°
  • Разрешение: ≤ 0,015°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 0...10 V
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 0,3 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 2
  • Диапазон измерения: ± 60°
  • Разрешение: ≤ 0,015°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 0...10 V
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 0,3 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Датчики наклона
TMS/TMM22
  • Количество осей: 2
  • Диапазон измерения: ± 45°
  • Разрешение: ≤ 0,015°
  • Интерфейс связи: Аналоговый / 4...20 mA
  • Функция 0-SET через контакт аппаратного обеспечения: да
  • Материал корпуса: Пластик (РА12) армированный стекловолокном
  • Вид подключения: Кабель, 5 жил, со штекером, M12, 5-контактный, 0,3 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 8 из 60

Преимущества

Простая интеграция датчиков практически в любую среду

Инерциальные датчики SICK сочетают в себе надёжность, производительность и компактный дизайн. От стационарного применения до мобильных технологических машин: разные интерфейсы, такие как аналоговые интерфейсы, CANopen или SAE J1939, облегают точную интеграцию датчиков в разные системы, конструкции и условия. Все интерфейсы могут настраиваться. Кроме того, компания SICK предлагает для своих инерциальных датчиков варианты корпуса из алюминия или пластмассы, устойчивые к ударным нагрузкам.

Компактные датчики

Компактная конструкция датчиков обеспечивает простую интеграцию в системы с ограниченным пространством. Размер TMS/TMM22 составляет всего 38,8 x 30 x 10,4 мм. TMS/TMM61, например, доступен с корпусом размером 68 x 36,3 x 20,7 мм.

Программирование, ориентированное на область применения

С помощью разных интерфейсов или портативного программирующего устройства PGT-12-Pro датчики можно запрограммировать для конкретного случая применения.

Простое подключение к системам управления машинами

Наряду с наиболее ходовыми типами подключения, такими как прямые и угловые штекеры M12, и открытыми лицензиями по желанию клиента компания SICK также реализует специальные исполнения.

Прочные варианты корпуса

Инерциальные датчики SICK доступны в корпусах из алюминия и пластмассы. Они способны выдерживать высокие нагрузки, оптимально защищают электронику и поэтому подходят для многих случаев применения.

Разные типоразмеры, интерфейсы и варианты корпуса: в портфолио инерциальных датчиков компании SICK найдётся подходящее решение практически для любой задачи и монтажной ситуации.

Точное измерение наклона во всех измерениях

Для получения достоверных значений наклона необходимо надёжно фильтровать помехи, вызываемые вибрациями и ускоренными движениями. Высокоточные ёмкостные датчики MEMS работают без износа. Цифровые фильтры помогают им при определении правильного наклона. Это обеспечивает высокое разрешение и точность инерциальных датчиков. Компания SICK предлагает решения с одно- или двухкоординатными диапазонами измерения.

Определение наклона по одной или двум координатам

Инерциальные датчики SICK доступны в виде одномерного решения с диапазоном измерения 360°, а также в виде двухмерного решения с диапазоном измерения ± 90°.

Надёжное подавление помех

Мощные цифровые фильтры стабилизируют сигнал измерения и обеспечивают надёжные значения наклона, отфильтровывая помехи от сигнала. Фильтр нижних частот подавляет вибрации, которые превышают заранее заданную частоту среза.

Настраиваемая нулевая точка

Функция Preset позволяет пользователю удобно обнулить датчик. Это существенно ускоряет и упрощает интеграцию датчика в систему заказчика на месте.

Динамическое измерение наклона без помех

В мобильных системах наклон надёжно определяется, несмотря на ускоренные движения. Алгоритм объединения датчиков комбинирует сигналы измерения от датчика ускорения и гироскопа, так что датчик передаёт в систему стабильный сигнал наклона.

Инновационная технология MEMS и мощные цифровые фильтры генерируют надёжный и стабильный сигнал наклона, свободный от внешних помех.

Прочная конструкция защищает от пыли и влаги

Во многих случаях применения инерциальные датчики подвергаются воздействию суровых условий окружающей среды. Высокие перепады температур, воздействие прямых солнечных лучей или воды не должны влиять на достоверность измеряемых значений. Поэтому электроника в инерциальных датчиках SICK полностью формованная или герметизированная компаундом. Настраиваемые цифровые фильтры обеспечивают постоянный выходной сигнал во время работы.

Полная защита благодаря герметичной электронике

Чтобы обеспечить максимальную надёжность инерциальных датчиков SICK, их электроника в зависимости от варианта изделия полностью формованная или герметизированная компаундом. Поэтому изделия соответствуют критериям высокой степени защиты до IP65, IP66, IP67, IP68 и IP69K.

Разработан для суровых условий окружающей среды

Инерциальные датчики SICK отвечают высоким требованиям: отличная термостойкость и исключительная стойкость к УФ-излучению позволяют использовать эти датчики во многих случаях применения на открытом воздухе. Эти прочные датчики отлично справляются даже с очисткой под высоким давлением в мобильных системах.

Надёжный выходной сигнал

Цифровые фильтры инерциальных датчиков адаптируются к тем или иным условиям на месте эксплуатации. Например, посредством целенаправленной настройки параметров фильтра нижних частот можно компенсировать определённые частоты, вызванные вибрациями. Результат — чистая стабильная база данных.

Неважно, насколько сложны условия эксплуатации — инерционные датчики SICK обеспечивают максимальную эксплуатационную готовность и стабильную точность.

Очень высокая производительность в статических и динамических системах

Инерциальные датчики SICK проявляют свои сильные стороны в разных сферах. При мобильном применении, например, в сельскохозяйственных, лесохозяйственных и строительных машинах или в автоматически управляемых системах прочная конструкция датчиков и мощный алгоритм их объединения с обширными возможностями настройки параметров обеспечивают стабильность измеряемых значений. В случаях применения с медленными движениями, например, при выравнивании солнечных модулей, на складах или в крановом и подъёмном оборудовании, классические датчики наклона отличаются надёжностью технологии MEMS и высокой экономичностью.
Определение наклона люльки на пожарной автолестнице Для плавной транспортировки людей в горизонтальной плоскости двухкоординатный датчик наклона TMM61 определяет угол наклона люльки и передает эту информацию в вышестоящую систему управления. Благодаря компенсированной поперечной чувствительности и настраиваемому подавлению вибраций датчик TMM61 позволяет осуществлять точное и надежное позиционирование.
Параболоцилиндр – слежение на солнечных электростанциях В этой системе солнечный свет фокусируется с помощью параболических зеркал. Солнечный свет падает на зеркало параллельно плоскости симметрии, фокусируется вдоль фокальной линии и нагревает теплоноситель, например, масло. Положение зеркала должно отслеживать положение солнца в течение дня для достижения оптимального коэффициента полезного действия. Датчики наклона сообщают фактическое положение параболического зеркала контроллеру. Для выравнивания и регулировки положения параболоцилиндра можно использовать датчик наклона, который работает с высокой точностью даже в суровых условиях окружающей среды.
Определение угла наклона на разливочной машине При соединении анодного блока и держателя в качестве «клея» используется жидкий чугун. Чугун заливается из тигля в промежутки между держателем и анодным блоком с помощью опрокидывающего устройства. Для этого нужно точно знать наклон опрокидывающего устройства. Датчик наклона TMS/TMM88 точно измеряет наклон опрокидывающего устройства. Измерение происходит в одном или двух измерениях. Таким образом датчик может обнаруживать в том числе и отклонения в наклоне поперек оси опрокидывания. Благодаря алюминиевому корпусу с полностью закрытой электроникой датчик нечувствителен к суровым условиям окружающей среды.
Измерение наклона корабля Используя стабилизаторы можно в значительной степени компенсировать волнение на море. Датчик наклона TMS регистрирует наклон судна для оптимального выравнивания стабилизаторов. Таким образом, яхта спокойно «лежит» в воде в максимально возможной степени. Это имеет несколько положительных эффектов: оптимальное положение судна, скорректированное с учётом сопротивления движению, таким образом, даже сокращение расхода топлива, а также уменьшение числа пассажиров с морской болезнью. За это отвечают точные и надёжные датчики наклона от SICK.
Измерение наклона стеллажа в вертикальной складской системе

Датчики наклона в вертикальной складской системе обеспечивают беспрепятственное помещение на склад и предотвращают механические повреждения. Датчики измеряют наклон стеллажей и надежно обнаруживают одностороннюю и неравномерную нагрузку. Еще одно преимущество: датчики наклона оптимально устанавливаются даже при нехватке места.

Солнечный фотоэлемент – отслеживание фотогальванической установки

В солнечных системах датчики наклона сообщают контроллеру о положение наклона солнечных модулей. Датчики наклона TMS/TMM22 от SICK обеспечивают точное бесконтактное измерение наклона даже в суровых условиях окружающей среды. Датчики могут использоваться для одно- или двухмерных измерений и обеспечивают высокую эксплуатационную готовность благодаря полностью герметизированной электронике.

Интерфейсы

Загрузки