Контроль положения товарных составов при погрузке и разгрузке

Для того чтобы погрузка и разгрузка, особенно с использованием автоматических систем, осуществлялась правильно, требуется точное позиционирование состава. Линейный энкодер KH53, обладающий дальностью действия до 1700 м, оптимально подходит для использования на рельсовых путях. Благодаря бесконтактному принципу действия система работает точно и без износа — даже при вибрации состава, осадках и наличии загрязнений.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер
    • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
    • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
    • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
    • Определение абсолютного положения
    • Возможно измерение длины до 1 700 м
    • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
    • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
    • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм