Проверка положения и наличия несущих канатов

Несущие канаты в кране должны точно наматываться на шкив лебедки, так чтобы была исключена опасность повреждений. При любом повреждении каната это также должно надежно определяться (как «отсутствие каната»), с реакцией в виде незамедлительного аварийного останова. Датчик расстояния среднего действия DT50 имеет специально рассчитанный диапазон измерения, благодаря которому надежно определяет наличие и положение несущего каната по всей ширине канатной направляющей.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Измерение расстояния: надежно, точно и гибко
    • Максимальная надежность, невосприимчивость к постороннему свету и прекрасное соотношение цена/качество благодаря технологии HDDM
    • Диапазоны измерения в 10 м или 20 м непосредственно на объекте или 50 м на рефлекторе.
    • Разные уровни мощности в зависимости от класса продукта и лазера
    • Разные интерфейсы: цифровой, аналоговый или последовательный
    • Дисплей с интуитивной и целостной концепцией управления
    • Прочный литой корпус из цинкового сплава
    • Широкий диапазон рабочих температур от –30 °C до +65 °C