Контроль крайних положений

При выходе крановой тележки за пределы допустимой зоны это состояние фиксируется двумя дополнительными индуктивными датчиками IQ40 (бесконтактным способом, т. е. система не подвержена механическому износу). Это приводит к аварийному останову крановой тележки.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Компактные прямоугольные исполнения для применения в промышленных условиях
    • Типоразмеры: 10 x 16 x 28 мм или 12 x 26 x 40 мм
    • Увеличенное расстояние срабатывания: от 2 до 8 мм
    • Электрическое исполнение: пост. ток, 3-/4-проводное
    • Степень защиты: IP 68
    • Диапазон температур: от –25 °C до +75 °C
    • Прочный корпус VISTAL®
    • Компактная конструкция с индикацией состояния на 270°