Determining position of a crane

Положение крана подлежит автоматическому определению. Эксплуатация на открытом воздухе и большие расстояния обуславливают высокие требования к измерительной системе — нередко с необходимостью измерять расстояния на непрямолинейных участках (например, на рельсовых путях). Линейный энкодер KH53 способен осуществлять измерения на дистанции до 1700 м, в том числе в сложных окружающих условиях.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер
    • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
    • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
    • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
    • Определение абсолютного положения
    • Возможно измерение длины до 1 700 м
    • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
    • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
    • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм