Контакт
Обратная связь

Текстильная промышленность

Решения для цифровой трансформации в текстильной промышленности

Решения

Smart Factory

Интеллектуальные датчики на сетевом заводе

подробнее

Логистика становится умной

Больше эффективности для всей цепочки поставок

Перед компаниями стоит главная задача: действовать максимально эффективно. Движение материалов и внутрилогистические процессы должны быть всегда оптимально согласованы друг с другом. Спешка в какой-то момент оказывает влияние на всю цепочку создания стоимости – и, в конечном итоге, на конкурентоспособность. Интеллектуальные сенсорные технологии и сетевые системы обеспечивают эффективные логистические процессы в «Индустрии 4.0».

подробнее

«Индустрия 4.0» набирает обороты

Наши сенсорные решения для мобильных платформ

Теперь гибкость появляется сама по себе: спектр наших модульных решений для мобильных платформ теперь позволяет легко реализовать контроль полосы, навигацию, позиционирование, распознавание окружающей среды, безопасность и обработку грузов.

подробнее

Системы безопасности «под ключ»

Выберите свой путь к увеличению производительности и повышению безопасности

Надежные и интеллектуальные комплексные решения, разработанные специально для вас — мы предлагаем полный ассортимент. Повысьте свою производительность за счет увеличения надежности и безопасности машин: мы возьмем на себя выполнение всего проекта — от индивидуальных консультаций, проектирования и конструктивного исполнения до приемки готовых изделий.

подробнее

Сотрудничество на равных

Сенсорные решения для робототехники

Люди и роботы становятся все ближе друг к другу. Датчики SICK играют при этом решающую роль. Они делают робота способным быть более восприимчивым – условие сотрудничества на равных при любых задачах робототехники: система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган, обратная связь по положению.

подробнее
Текстильная промышленность
Smart Factory
Логистика становится умной
«Индустрия 4.0» набирает обороты
Системы безопасности «под ключ»
Сотрудничество на равных

Выберите Ваше решение

You will find the right applications here

обзор

Решения для цифровой трансформации в текстильной промышленности

Текстильная промышленность меняется. Сегодня в ней используются не только интеллектуальные датчики, устанавливаемые непосредственно на машину. С точки зрения оптимизации производства всё большее значение приобретают высокофункциональные потоки товаров. Это касается и товарной логистики, т. е. идентификации, прослеживаемости и определения положения товаров с помощью самых разных решений по отслеживанию и контролю за прохождением. Добавленная стоимость в понимании «Индустрии 4.0» создаётся за счёт дигитализации и объединения производства в интеллектуальную сеть. Таким образом, благодаря горизонтальному и вертикальному обмену данными информация может использоваться, к примеру, для профилактического техобслуживания, мониторинга состояния или даже для прозрачного текстильного производства. Компания SICK предлагает подходящий ассортимент продукции для этих требований — умные решения для всей цепочки создания добавленной стоимости.

Тенденции и новости

Автоматизированное поступление товара благодаря связующему программному обеспечению и вертикальной интеграции

Возможности дигитализации кроются не только в производстве. Чтобы использовать их на протяжении всей цепочки поставок, необходимо новое понимание логистики — от закупочной, складской и производственной логистики до логистики распределения. Для посылочной/логистической службы компания SICK оборудовала системой автоматического контроля поступления товара новый распределительный центр одного производителя брендового текстиля.

> Узнайте больше

Период расцвета транспондеров

Дигитализация всё больше приходит и в индустрию моды. Возможности варьируются от маркировки товара до презентации в магазине и интеграции с интернет-магазином. Как было заявлено в рамках актуальной программы реорганизации, группа компаний GERRY WEBER вместе с FIT4GROWTH и не только будет уделять ещё больше внимания теме дигитализации и использовать потенциал многоканальности.

> Узнайте больше

SPEETEC®

SPEETEC® преодолевает границы в области контроля движений. Он бесконтактным способом, а также без эталона или шкалы надёжно регистрирует длину, положение и скорость объектов и поверхностей любого вида, будь то бесконечный или штучный товар, бумага, пластмасса, металл, древесина или текстиль. Его преимущества проявляются в первую очередь на чувствительных или мягких поверхностях, поскольку они могут быть повреждены обычными тактильными датчиками. Он практически не изнашивается и не требует технического обслуживания, работая настолько экономично, что инвестиции окупаются за очень короткое время.

> Узнайте больше

вызовы

Гибкая автоматизация

Растущая автоматизация в текстильной промышленности и удовлетворение индивидуальных пожеланий заказчика всё чаще требуют гибкости и эффективности производства, а также больших диагностических возможностей. Интеллектуальные датчики от SICK сами программируются, выполняют диагностику и анализируют данные, а также обеспечивают обратную связь с процессом. Таким образом, они в значительной степени способствуют выполнению этих требований.

Безопасность

Взаимодействие человека и машины позволяет увеличить производительность, но в то же время требует хорошо продуманных концепций безопасности. Компания SICK предлагает обширный ассортимент систем безопасности, которые отличаются высокой степенью интеграции в существующие системы управления машинами и установками. В дополнение к ним предлагаются разнообразные услуги, включая консультации, ввод в эксплуатацию, обучение и повышение квалификации персонала.

Контроль качества

В текстильной промышленности важную роль играет высокое качество материалов. Компания SICK готова предложить подходящие решения для самых разных случаев применения в области проверки качества разнообразных материалов. Датчики расстояния, а также датчики и системы машинного зрения фирмы SICK поддерживают практически все виды контроля и обеспечивают требуемый высокий уровень качества.

Отслеживание и контроль за прохождением

Автоматизированный производственный процесс и оптимизированный материальный поток являются предпосылкой для надёжной идентификации объектов и полной прослеживаемости. Компания SICK предлагает большой ассортимент интеллектуальных решений для этих задач: от стационарных и мобильных устройств для считывания двухмерных и трёхмерных кодов и RFID-технологии до сверхширокополосных решений.

Наверх