Контакт
Обратная связь

Защита устройств укладки на поддоны

Лазерные сканеры безопасности microScan3 или S3000 позволяют осуществлять одновременный и независимый контроль двух опасных зон с помощью двух синхронных защитных полей. При входе в опасную зону останавливается только работающий в ней робот укладки на поддоны. Другой робот продолжает работать. Все компоненты безопасности подключены к контроллеру безопасности, например, Flexi Soft, который в случае опасности отключает соответствующего робота.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство Flexi Soft
    Контроллер безопасности с программированием с помощью программного обеспечения
    • Контроллер безопасности с модульной аппаратной платформой
    • Сохранение конфигурации в системном разъеме
    • Надежное объединение систем управления в сеть с Flexi Line
    • Надежное последовательное подключение с Flexi Loop
    • Надежный контроль приводов
    • Надежный контроль аналоговых значений
    • Конфигурационное программное обеспечение Flexi Soft Designer, не требующее лицензирования
    Семейство S3000 PROFINET IO Advanced
    Всегда в вашем распоряжении — техника безопасности в сети
    • Прямая интеграция в надежную шинную систему PROFINET IO
    • Диапазон защитного поля 4, 5,5 или 7 м
    • 4 переключаемых набора полей
    • Переключатель Managed-2-Port-Switch для разъемов для медных кабелей и световодов
    • Конфигурационное запоминающее устройство, установленное в системный разъем
    • Дистанционная диагностика и настройка через систему управления безопасности
    • Одновременный контроль двух защитных полей
    Семейство microScan3 Core
    Новое поколение лазерных сканеров безопасности для стационарных приложений
    • Инновационная технология сканирования safeHDDM®
    • Диапазон защитного поля: до 9 м; угол сканирования: 275°
    • До 8 свободно конфигурируемых полей
    • До 4 синхронных защитных полей
    • Системный разъем с памятью конфигурации и разъёмами M12
    • Надёжная интеграция в оборудование через вводы/выводы или через сеть с EtherNet/IP™ CIP Safety™ или PROFINET PROFIsafe
    • Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI-pro
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Наверх