Настройка параметров и контроль устройств IO-Link

Integration Solution FieldEcho® позволяет выполнять настройку параметров контроль всех устройств IO-Link в установке на протяжении всего жизненного цикла — независимо от используемого ПЛК, промышленной сети или ведущего устройства IO-Link. FieldEcho® взаимодействует с ПЛК через OPC UA.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Программный инструмент для улучшенной доступности к и прозрачности данных IO-Link
    • Подходит для параметризации и мониторинга всех устройств IO-Link в оборудовании
    • Независимый от платформы доступ к данным устройства IO-Link
    • Клиент OPC UA или соединение TCP/IP для связи с ПЛК
    • Автоматическое обнаружение устройств IO-Link
    • Интерфейс к IODDfinder
    • Сервер и клиент могут быть распределены в сети
    • Доступ через браузер или встроенный интерфейс "человек – машина"