Улучшенное управление энергопотреблением в пневматических системах

Датчик расхода FTMg встраивается в пневмоблок и наряду с расходом, давлением и температурой контролирует потоки энергии в машинах. В сочетании с датчиком давления PAC50 датчик FTMg используется для определения расхода и обнаружения утечки в пневматических системах. Это гарантирует идеальную прозрачность процессов снабжения и затрат, чтобы обнаружить потенциал экономии энергии и обеспечить управление энергопотреблением в соответствии со стандартом DIN EN 50001.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Намного более эффективный контроль давления
    • На большом дисплее отображаются давление в системе, состояния дискретных выходов и настроенные точки переключения
    • Три большие клавиши и интуитивно понятная навигация по меню
    • Диапазоны измерения относительного давления (вакуум и избыточное давление)
    • Два независимых друг от друга коммутационных выхода, опциональный аналоговый выход
    • Установка на монтажной профильной шине, на стене или панели управления
    • Вариант для контроля утечек
    • IO-Link
    Датчик расхода с измерением энергии
    • Измеряет сжатый воздух и некоррозионные газы, такие как аргон, гелий, углекислый газ и азот
    • Калориметрический принцип измерения с точностью измерения ± 3 % M.V. и ± 0,3 % M.E.V.
    • Измерение расхода газа, температуры, технологического давления и энергопотребления с помощью всего лишь одного датчика
    • Низкие потери давления
    • Высокий динамический диапазон измерения для контроля цилиндров и утечек