Защита от столкновения при автоматической упаковке в картонную тару

Лазерный 2D-сканер TiM3xx контролирует доступность картонной коробки для дельта-робота и отсутствие преграды на пути руки робота в виде боковой крышки картонной коробки. Таким способом сканер TiM3xx надежно предотвращает столкновение руки робота и картонной коробки. Это сводит к минимуму простои и расходы. Благодаря функции Touch and teach можно настраивать контролируемую зону без использования ПК.

  • Применимы следующие продукты.
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Outdoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 10 m
    • Угловое разрешение: 0,33°
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12, 1 x Разъем «Питание», 12-контактный штекер M12, 1 x Гнездо Micro-USB, тип B
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Outdoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 10 m
    • Угловое разрешение: 0,33°
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12, 1 x Разъем «Питание», 12-контактный штекер M12, 1 x Гнездо Micro-USB, тип B
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 15-контактный штекер D-Sub-HD (0,9 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 12-контактный штекер M12 (0,8 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 12-контактный штекер M12 (0,8 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Outdoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 10 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12, 1 x Разъем «Питание», 12-контактный штекер M12, 1 x Гнездо Micro-USB, тип B
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: Свободные концы (2,0 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Outdoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей с гибкими полями
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 10 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x Разъем «Ethernet», 4-контактный разъем M12, 1 x Разъем «Питание», 12-контактный штекер M12, 1 x Гнездо Micro-USB, тип B
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 12-контактный штекер M12 (0,8 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 15-контактный штекер D-Sub-HD (0,9 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (PNP, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: 1 x 15-контактный штекер D-Sub-HD (0,9 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук
    Датчики 2D-LiDAR
    TiM3xx
    • Область применения: Indoor
    • Встроенное приложение: Анализ полей
    • Принцип измерения: HDDM+
    • Рабочая область: 0,05 m ... 4 m
    • Угловое разрешение:
    • Количество полей: 16
    • Цифровые выходы: 3 (NPN, дополнительно 1 для сигнала «Device Ready» (устройство готово))
    • Вид подключения: Свободные концы (2,0 м)
    Детали
    Сравнить сейчас
    Штук