Позиционирование робота SCARA на ленточном транспортере

Робот SCARA должен двигаться синхронно со скоростью транспортерной ленты, чтобы он мог брать заготовки с транспортерной ленты. Линейный энкодер TTK70 определяет абсолютное положение робота SCARA. Энкодер состоит из компактной считывающей головки и магнитной ленты в качестве эталонного масштаба. Благодаря бесконтактному принципу функционирования определение положения не приводит к износу оборудования. С помощью однозначного образца кода энкодер определяет информацию об абсолютном положении вдоль эталонного масштаба и передает ее непосредственно в электронный блок анализа. После установки система доступна сразу же и полностью не требует обслуживания, что экономит время и средства.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Измерение с максимальной скоростью для линейных прямых приводов
    • Абсолютная система измерения для линейных прямых приводов
    • Длина измерения: до 16 384 мм
    • Высокая скорость перемещения: до 10 м/с
    • Индикатор состояния
    • Бесконтактная система измерения; расстояние считывания до магнитной ленты: до 0,8 мм
    • Электронная заводская табличка
    • ETL70 с технологией однокабельного подключения благодаря интерфейсу HIPERFACE DSL®
    • STL70 с интерфейсом HIPERFACE®
    Измерение позиции и скорости с максимальной точностью
    • Бесконтактное определение абсолютного положения и скорости без настройки по базовым координатам
    • С интерфейсом HIPERFACE® или SSI
    • Длины измерений до 4 м
    • Для высоких скоростей перемещения до 10 м/с
    • Надёжные измерения даже при загрязнении или образовании конденсата на магнитной ленте
    • Небольшая, компактная считывающая головка
    • Сертифицировано по SIL2 и PL d (Интерфейс HIPERFACE®)