Реализация стандарта Hermes на погрузчике

Шлюз SICK обеспечивает подключение погрузчика с интерфейсом SMEMA к сети Hermes. В сочетании со считывателем кода на основе камеры или устройством записи/считывания RFID-меток шлюз также может регистрировать идентификаторы платы и магазина и передавать их через интерфейс Hermes. Модульное и в любой момент расширяемое решение, которое помимо всего прочего обеспечивает вертикальную интеграцию в вышестоящие производственные системы по стандарту IPC-CFX.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Простая модернизация SMEMA-установок
    • Преобразование SMEMA-сигналов в сообщения Hermes
    • Возможность интеграции датчиков идентификации для регистрации и передачи идентификаторов Board-ID и Magazin-ID
    • Возможность расширения по спецификации заказчика, в том числе и по вертикали
    • Коммуникация через MQTT, OPC UA, REST
Hermes Standard Image

The Hermes Standard Nonstop

ДООСНАЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ SMEMA БЕЗ ЗАТРУДНЕНИЙ

Подробнее

Производственная логистика становится умной

Круг замыкается — Сенсорные решения в производственной логистике даже для минимальных промежутков на производстве

Подробнее