Определение положения подвесной тележки

Для позиционирования пути перемещения подвесной тележки на кране превосходно подходит линейный энкодер KH53 благодаря очень высокой точности повторяемости до 0,3 мм, большим расстояниям считывания до 55 мм и чрезвычайной прочности, защищающей от воздействия ударов, вибрации и всех видов неблагоприятных погодных условий. Полученные данные о положении подвесной тележки позволяют погружать контейнеры типа Bigbag (гибкие контейнеры для сыпучих материалов) с высочайшей точностью, минимизируя степень смещения. Принцип измерения без износа позволяет надежно использовать системы позиционирования в течение многих лет и обеспечивает высокую производительность крана при низких расходах на техническое обслуживание.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер
    • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
    • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
    • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
    • Определение абсолютного положения
    • Возможно измерение длины до 1 700 м
    • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
    • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
    • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм