Позиционирование наружных мостовых кранов

Положение крана подлежит автоматическому определению. Эксплуатация на открытом воздухе на больших расстояниях, а также сложные условия измерения, например, на непрямолинейных участках, таких как рельсовые пути, обусловливают высокие требования к измерительной системе. Линейный энкодер KH53 способен осуществлять измерения на дистанции до 1700 м, в том числе в сложных окружающих условиях. Имея разрешение 0,1 мм и воспроизводимость до 0,3 мм, KH53 превосходно подходит для решения задач точного позиционирования подвижных кранов. Благодаря абсолютному определению положения он сразу после включения верно выдает позицию: тем самым отпадает необходимость в настройке крана по базовым координатам. Кран сразу готов к работе.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Для самых тяжёлых условий: высокопроизводительный линейный энкодер
    • Бесконтактное измерение длины: без технического обслуживания, надежно, долговечно
    • Высокая воспроизводимость (0,3 мм/1 мм), высокое системное разрешение (0,1 мм)
    • Интерфейсы SSI и PROFIBUS
    • Определение абсолютного положения
    • Возможно измерение длины до 1 700 м
    • Возможность применения при самых неблагоприятных условиях окружающей среды
    • Высокая скорость перемещения до 6,6 м/с
    • Допуск расстояния между считывающей головкой и измерительным элементом: до 55 ± 20 мм