Определение позиции крановых редукторов

Корректное позиционирование кранов можно обеспечить особенно легко путем комбинации нескольких энкодеров. Для точного позиционирования крановых осей X и Y можно применять линейные энкодеры или датчики расстояния на большой диапазон, для оси Z — абсолютный многооборотный энкодер. Абсолютный энкодер AFM60 PROFINET представляет собой надежное долговечное устройство для определения абсолютного положения крановых редукторов и такелажных приспособлений. Абсолютные энкодеры измеряют линейные отрезки пути путем подсчета оборотов. Они могут применяться в неблагоприятных условиях окружающей среды, которые имеют место в открытых зонах цементных заводов. Устойчивый к внешним воздействиям инкрементальный энкодер DGS80 подходит для измерения скорости при большом диаметре полого вала.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Надежный инкрементальный энкодер с большими диаметрами полых валов
    • Количество импульсов на один оборот: до 8192
    • Диаметр корпуса: 81 мм, диаметр сквозных полых валов: 30 мм или 42 мм
    • Степень защиты: IP65
    • Коммуникационные интерфейсы: TTL, HTL
    • Тип подключения: штекеры M12, M23 и MS, а также кабель
    • Зажимные цанги для адаптации к различным валам доступны в качестве принадлежностей
    Интеллектуальность, высокая производительность, высокая повторяемость
    • Абсолютный энкодер с высоким разрешением до 30 бит (AFM60) или до 18 бит (AFS60)
    • Зажимной фланец, сервофланец, полый тупиковый вал
    • Тип подключения: 3 штекера M12, осевые
    • Коммуникационные интерфейсы: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
    • Функциональность поворотной оси
    • Функции диагностики
    • Индикация состояния с помощью 5 светодиодов