Предотвращение столкновения рельсовых портальных кранов

С незначительными расходами на установку датчик расстояния на большой диапазон DT1000 позволяет осуществлять надежное бесконтактное измерение расстояния между портальными кранами на рельсовом ходу и тем самым служит для предотвращения столкновений между кранами. Снижение регулируемых пределов расстояния или слишком высокая относительная скорость кранов по отношению друг к другу передаются через сигнал переключения к системе управления вышестоящего уровня. Кроме того, DT1000 может предоставить значения дистанции и скорости через конфигурируемый интерфейс RS-422/SSI. Дополнительно доступен масштабируемый сигнал аналогового выхода. Благодаря этому DT1000 вносит решающий вклад в повышенную эксплуатационную готовность оборудования в порту.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Эффективность на дальних расстояниях
    • Датчик расстояния на большой диапазон с инфракрасным лазером и технологией HDDM+
    • Измерение расстояния до естественных объектов (DT1000) или до отражателя (DL1000)
    • Пыле- и водонепроницаемый корпус (IP 65 и IP 67) из алюминиевого сплава с высокой коррозионной стойкостью
    • Настраиваемые цифровые входы и выходы, аналоговый выход и интерфейсы промышленной сети (в зависимости от варианта)
    • Измерение на горячих поверхностях (DT1000)