Предотвращение столкновений на пути перемещения берегового крана с помощью датчика LiDAR

Система обнаружения объектов AOS104 RTG помогает надежно предотвратить столкновение между краном и другими объектами. Во время движения машинисту крана обеспечивается надежный обзор как крупных видимых, так и скрытых препятствий или препятствий, закрытых другими объектами, даже при движении задним ходом. Система состоит из четырех датчиков LMS111 2D-LiDAR, погодозащитных кожухов, монтажных креплений и предварительного сконфигурированного контроллера безопасности Flexisoft. Это обеспечивает высокоточный контроль точно настраиваемых полей обнаружения.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Высокая надежность системы для наблюдения за зоной даже в суровых условиях окружающей среды
    • Бесконтактное обнаружение с помощью всепогодной технологии LiDAR
    • Регулируемые зоны обнаружения для конкретного применения
    • Автоматические циклы самопроверки
    • Настройка управления с учётом конкретных требований
    • Простое внедрение новых функций
    • Дополнительные шлюзы для удалённой диагностики или анализа данных