Контакт
Обратная связь

Надёжное взаимодействие человека и робота при производстве электродвигателей

Для повышения производительности при сборке электродвигателей используется взаимодействие человека и робота. При этом робот забирает подаваемые на транспортёрной ленте электродвигатели и передаёт их работнику для дальнейшей обработки. Он размещает кабельный жгут на предусмотренное для этого место в электродвигателе. Затем робот ставит заготовку обратно на транспортёрную ленту. Таким образом, робот выступает в качестве гибкого помощника на производстве, который освобождает рабочего при эргономически неблагоприятных, ручных технологических операциях. При помощи лазерного сканера безопасности microScan3 и контроллера безопасности Flexi Soft на рабочем месте реализуется решение с точки зрения техники безопасности. Особым плюсом является инновационная технология сканирования safeHDDM™ благодаря её очень высокой нечувствительности к внешнему освещению и пыли.

  • Применимы следующие семейства продукции.
    Семейство Flexi Soft
    Контроллер безопасности с программированием с помощью программного обеспечения
    • Контроллер безопасности с модульной аппаратной платформой
    • Сохранение конфигурации в системном разъеме
    • Надежное объединение систем управления в сеть с Flexi Line
    • Надежное последовательное подключение с Flexi Loop
    • Надежный контроль приводов
    • Надежный контроль аналоговых значений
    • Конфигурационное программное обеспечение Flexi Soft Designer, не требующее лицензирования
    Семейство microScan3 Core
    Новое поколение лазерных сканеров безопасности для стационарных приложений
    • Инновационная технология сканирования safeHDDM®
    • Диапазон защитного поля: до 9 м; угол сканирования: 275°
    • До 8 свободно конфигурируемых полей
    • До 4 синхронных защитных полей
    • Системный разъем с памятью конфигурации и разъёмами M12
    • Надёжная интеграция в оборудование через вводы/выводы или через сеть с EtherNet/IP™ CIP Safety™ или PROFINET PROFIsafe
    • Безопасная связь между устройствами SICK посредством EFI-pro
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image
Сенсорные решения для робототехники
Robotics image

Сотрудничество на равных

Будь то система технического зрения робота, безопасная робототехника, рабочий орган или обратная связь по положению - датчики SICK делают робота способным быть более восприимчивым.
Узнайте больше

Наверх