Максимальная гибкость и всегда подходящее решение
Наши сетевые решения и решения для полевой шины позволяют осуществлять привязку датчиков и контроллеров безопасности фирмы "SICK" ко всем традиционным системам автоматизации. Это гарантирует простой и быстрый доступ к имеющимся данным.
Избранная статья:
Быстрая диагностика через приложение - световые завесы безопасности deTec4
Уже давно приложения для фитнеса и здоровья нашли свое применение в нашей повседневной жизни: они считывают данные с наручных часов и браслетов и сообщают информацию об актуальном состоянии здоровья их владельца. Кроме того, эти приложения предлагают также другие услуги, например, такие как цифровые справочники для соответствующих устройств, ассистенты для конфигурирования...
IO-Link: "Индустрия 4.0" для всех
С возрастающим успехом IO-Link не только реализует все большее число успешных случаев применения – не зависящая от фирмы-производителя коммуникационная технология все больше утверждает себя в качестве высокоэффективной технологии для инновационных решений в области датчиков и поддерживает требуемую в "Индустрии 4.0" эксплуатационную готовность данных и информации...
У вас есть вопросы?
В блоге SICK Sensor мы документируем наш путь в будущее и делимся с Вами нашими мыслями, инновациями и успехами.