Контакт
Обратная связь

IMI: Прочные цельнометаллические датчики

Твердые, тверже, самые твердые.

Цельнометаллические датчики IMI от SICK в закрытых корпусах из нержавеющей стали были разработаны для сложных случаев применения с высокими механическими и химическими нагрузками. Большие расстояния срабатывания и связь через интерфейс IO-Link обеспечивают высокую стабильность процессов и эксплуатационную готовность оборудования.

Выбор изделия

IMS: прочность для мобильных технологических машин

Максимальное время работы Вашей машины

Индуктивные датчики приближения IMS с сертификатом соответствия типа Е1 оптимально подходят для использования в мобильных технологических машинах и в любых погодных условиях: защита от сброса нагрузки, высокая электромагнитная совместимость, большой диапазон напряжения и температуры, исключительная прочность и герметичность.

Выбор изделия

Датчики с тройным расстоянием срабатывания

Стабильные процессы и высокая степень готовности оборудования благодаря 3хSn

Благодаря трёхкратному расстоянию срабатывания даже небольшие размеры достигают экстремальных диапазонов сканирования в несколько сантиметров. Это позволяет сэкономить место в вашей машине и снизить риск механического повреждения из-за большего расстояния до обнаруживаемого объекта. Результатом является высокая эксплуатационная готовность оборудования.

Выбор изделия

Индуктивный аварийный выключатель

Контроль безопасного положения до PL е

Для контроля безопасного положения, например, в автоматически управляемых транспортных средствах, компактные индуктивные защитные выключатели от SICK играют решающую роль. Они не только миниатюрные и универсальные, но и работают бесконтактно и поэтому имеют особенно малый износ.

Выбор изделия

Индуктивные датчики приближения

Готов для решения любых задач. в любой окружающей среде.

Индуктивные датчики приближения от SICK регистрируют, считают или позиционируют металлические предметы с максимальной точностью и надёжностью — практически без износа и независимо от воздействий окружающей среды.

Они впечатляют своей точностью и максимальной эксплуатационной готовностью на протяжении длительного срока службы.

подробнее

IMA: аналоговые датчики

Пополнение в семействе изделий

Аналоговые индуктивные датчики приближения IMA прекрасно подходят для экономичного и надёжного контроля маршрутов передвижения и положения объектов.

Наряду с вариантами с трёхкратным расстоянием срабатывания до 40 мм теперь доступны и варианты с однократным расстоянием срабатывания до 15 мм.

Выбор изделия

Smart Sensors

Поставщики информации для Индустрии 4.0

Smart Sensors генерируют и принимают данные и информацию, которые выходят за рамки классических сигналов переключения или измеренных параметров процесса. Благодаря этому, они обеспечивают значительное повышение эффективности, дают большую гибкость и улучшенную надёжность планирования для профилактического обслуживания оборудования.

подробнее
IMI: Прочные цельнометаллические датчики
IMS: прочность для мобильных технологических машин
Датчики с тройным расстоянием срабатывания
Индуктивный аварийный выключатель
Индуктивные датчики приближения
IMA: аналоговые датчики
Smart Sensors

Выберите Ваше решение

Здесь вы можете ознакомиться с подходящими продуктами или семействами продуктов

Специальные случаи применения
Прямоугольный корпус (Ш x В x Г)
Материал корпуса
Цилиндрический с резьбой
Цилиндрический, гладкий
Особые свойства
Фильтровать по:

1 762 результатов:

Результаты 1 - 8 из 1762

Индуктивные датчики приближения
IQY
  • Расстояние срабатывания Sn: 2 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Прямоугольный корпус (Ш x В x Г): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально закрытый
  • Вид подключения: Кабель, 3-жильный, 4 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IQY
  • Расстояние срабатывания Sn: 2 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Прямоугольный корпус (Ш x В x Г): 8 mm x 40 mm x 8 mm
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально закрытый
  • Вид подключения: Кабель с разъемом M8, 3-конт., 100 mm
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IQB
  • Расстояние срабатывания Sn: 4 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Прямоугольный корпус (Ш x В x Г): 12 mm x 40 mm x 26 mm
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 3-проводный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Вид подключения: Кабель с разъемом M8, 3-конт., 0,2 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IMB
  • Конструкция корпуса: Стандарт
  • Расстояние срабатывания Sn: 8 mm
  • Монтаж: Псевдозаподлицо
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 4-проводный
  • Переключающий выход: NPN
  • Функция выходного сигнала: Комплементарный
  • Вид подключения: Разъем M12, 4-конт.
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IMB
  • Конструкция корпуса: Стандарт
  • Расстояние срабатывания Sn: 12 mm
  • Монтаж: С выступающей частью
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 4-проводный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Комплементарный
  • Вид подключения: Разъем M12, 4-конт.
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IMB
  • Конструкция корпуса: Стандарт
  • Расстояние срабатывания Sn: 4 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 2-проводный
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Вид подключения: Кабель, 2-жильный, 2 m
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IMB
  • Конструкция корпуса: Стандарт
  • Расстояние срабатывания Sn: 15 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 2-проводный
  • Функция выходного сигнала: Нормально открытый
  • Вид подключения: Разъем M12, 4-конт.
Детали
Сравнить сейчас
Штук
Индуктивные датчики приближения
IMB
  • Конструкция корпуса: Стандарт
  • Расстояние срабатывания Sn: 15 mm
  • Монтаж: Вровень
  • Электрическое исполнение: Пост. ток, 4-проводный
  • Переключающий выход: PNP
  • Функция выходного сигнала: Комплементарный
  • Вид подключения: Разъем M12, 4-конт.
Детали
Сравнить сейчас
Штук

Результаты 1 - 8 из 1762

Преимущества

Надежные, высокопроизводительные, прочные. индуктивные датчики приближения фирмы «SICK»

Миллионы индуктивных датчиков приближения используются практически в любой отрасли промышленности. Они распознают металлические объекты бесконтактным способом. Индуктивные датчики — чрезвычайно надежные устройства с долгим сроком службы. Благодаря применению современной технологии ASIC, датчики фирмы «SICK» обеспечивают максимальную точность и надежность. Идет ли речь о датчиках цилиндрической или прямоугольной формы, с одинарным, двойным или тройным расстоянием срабатывания или о специальных датчиках для работы во взрывоопасных зонах — фирма «SICK» всегда предлагает подходящие решения, отвечающие поставленным требованиям. Тем самым, отраслевые и индивидуальные задачи автоматизации становятся интеллигентными и надежными.

Широкий выбор

Маленький или большой, цилиндрический или квадратный: широкая гамма индуктивных датчиков приближения предлагает подходящий датчик для любого случая применения. Выбирайте из большого числа различных конструктивных форм и материалов, таких как нержавеющая сталь, VISTAL®, металл, пластмасса или с тефлоновым покрытием (PTFE). В области электроустановок и технике электрических соединений в Вашем распоряжении находятся различные варианты для использования в промышленном секторе. И если среди них все-таки не окажется подходящего Вам датчика, фирма «SICK» - даже при специфических пожеланиях заказчика - быстро и несложно предложит Вам датчики, изготовленные по Вашему специальному заказу.

Надёжное обнаружение в любых условиях эксплуатации

Индуктивные датчики приближения от SICK всегда работают надёжно независимо от сложности условий эксплуатации. Они обеспечивают надёжные результаты обнаружения даже в самых жёстких условиях. Благодаря чрезвычайно прочной конструкции они стойко переносят высокие механические нагрузки от ударов или вибраций, а также устойчивы к электромагнитным помехам. Будь то пыль, грязь, экстремальные температуры или изменение температуры, влажная и мокрая среда или контакт с химикатами, такими как чистящие средства: датчикам от SICK можно доверять.

Прецизионные, высокопроизводительные и удобные для коммуникации

Благодаря новейшей технологии SICK-ASIC процессы с неисправностями и ошибками относятся к далекому прошлому. Датчики с этой технологией обладают гораздо лучшими характеристиками, чем когда-либо прежде. Все равно, о каком расстоянии срабатывания идет речь: от однократного до четырехкратного, индуктивные датчики приближения фирмы «SICK» с наивысшей точностью и надежно обнаруживают объекты. Как бы то ни было, фирма «SICK» ежедневно движется дальше в направлении будущего. Расширенные возможности диагностики, а также коммуникация через IO-Link 1.1 превращают датчики в надежные поставщики данных для «Индустрии 4.0». Благодаря интеллигентной сенсорной технике комплексные постановки задач, которые до сих пор решались в системе управления, теперь могут просто решаться непосредственно в датчике. Это упрощает профилактическое техническое обслуживание и сокращает время простоев.

Загрузки

Наверх