RFID
RFU65x

Измеряющее устройство RFID со встроенной функцией определения прохождения и направления

Преимущества

  • Более высокая прозрачность процесса за счёт определения направления движения и положения транспондеров
  • Простая настройка с помощью SOPAS ET или встроенного веб-сервера экономит время и затраты при вводе в эксплуатацию
  • Максимальная гибкость при программировании индивидуальных программных решений с помощью SICK AppSpace
  • Прочная конструкция обеспечивает надёжную эксплуатацию – даже в сложных промышленных условиях
  • Низкие затраты на программирование в контроллере благодаря интеллектуальной логике процесса в устройстве

Обзор

Измеряющее устройство RFID со встроенной функцией определения прохождения и направления

Радиочастотная идентификация (RFID) RFU65x экономит место, время и затраты при определении автомобилей и автомобильных деталей. Компактное устройство способно определять угол, под которым отвечает транспондер. Дополнительно в RFU65x встроено логическое устройство, обрабатывающее данные с помощью алгоритмов. С его помощью, например, определяется прохождения и, в том числе, направление движения автомобиля при его проезде через ворота для доставки товара. По сравнению с другими устройствами RFU65x не треьует дополнительных внешних антенн. Это приводит не только к снижению затрат, но и к упрощению и ускорению логистических процессов, и процессов, используемых в автомобилестроении.

Краткий обзор
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Расстояние считывания до 10 м
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • Распознавание направления и положения
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Категория продукцииУстройство записи/считывания RFID-меток со встроенной антенной
    Диапазон частотUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    ВерсияLong Range
    Расстояние считывания≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    USB
    CANopen
    Вес3,9 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки