RFID
RFU63x

Простая интеграция, интеллектуальное решение

Преимущества

  • Внешние антенны для экономически эффективного расширения диапазона обнаружения
  • Простая настройка с помощью SOPAS ET или встроенного веб-сервера экономит время и затраты при вводе в эксплуатацию
  • Максимальная гибкость при программировании индивидуальных программных решений с помощью SICK AppSpace
  • Прочная конструкция обеспечивает надёжную эксплуатацию – даже в сложных промышленных условиях
  • Низкие затраты на программирование в контроллере благодаря интеллектуальной логике процесса в устройстве

Обзор

Простая интеграция, интеллектуальное решение

Семейство RFU63x от SICK ознаменовало запуск нового поколения промышленных RFID-устройств записи и считывания в UHF-диапазоне. Благодаря интеллектуальной логической схеме устройство RFU63x отлично подходит для решения задач в области производства, логистики и транспорта и может использоваться в качестве автономной системы. Встроенные функции обработки данных и фильтрации обеспечивают оптимальную и стабильную эффективность считывания. Благодаря технологии SICK 4Dpro устройство RFU63x легко и без больших затрат интегрируется во все основные промышленные сети. С помощью системы резервного копирования и карты памяти MicroSD можно легко переносить параметры на другие устройства — это значительно сокращает время на замену и настройку устройств. Благодаря светодиодному сигналу со свободным присвоением функции пользователь может получать дополнительную информацию — например, результаты считывания или данные диагностики.

Краткий обзор
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Расстояние считывания до 10 м
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • До 4-х внешних антенн
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Категория продукцииУстройство записи/считывания RFID-меток со встроенной антенной / Устройство записи/считывания RFID-меток без встроенной антенны
    Диапазон частотUHF (860 MHz ... 960 MHz)
    ВерсияLong Range
    Расстояние считывания≤ 10 m
    Ethernet✔ , TCP/IP, OPC UA
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    USB
    CANopen
    Вес2,6 kg / 2,1 kg
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки