Обзор
UHF для малых расстояний считывания
RFU62x представляет собой UHF-RFID-устройство записи и считывания, предназначенное для расстояний считывания до 1 м. Транспондерная связь соответствует стандарту ISO/IEC18000-6C (EPC Class 1 Gen 2). Управление осуществляется через пользовательский интерфейс SOPAS или посредством прямых команд ASCII. Оптимально определенный и ограниченный диапазон записи и считывания лучше всего подходит для автоматической идентификации при малых промежутках между объектами — например, в области подъемно-транспортного оборудования.
Краткий обзор
- Антенна и подготовка данных встроены в датчик
- Расстояние считывания до 2 м
- Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
- Отличная диаграмма направленности антенны
- Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
- Совместим с SICK-AppSpace
- Прочная конструкция по IP67