EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C
Расстояние считывания
RFU61x
50 cm 1)
RFU62x
200 cm 1)
RFU63x/RFU65x
600 cm 1)
Тип IC
Impinj Monza 4E
Емкость IC
496/128 Bit
Циклы записи IC
≤ 100.000
Время хранения данных IC
< 50 лет
On Metal
✔
High Temperature
✔
1) Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.
Механика/электроника
Корпус
PET
Цвет корпуса
Белый
Вес
1,5 g
Размеры (Д x Ш x В)
80 mm x 35 mm x 1,2 mm
Тип корпуса
Прямоугольный
Вид монтажа
Приклеивание
Данные окружающей среды
Диапазон рабочих температур
+35 °C ... +85 °C 1)
Температура применения
+ 110 °C, 10 min, безлимитный 2)
Температура хранения
+35 °C ... +85 °C
1) Макс. температура, при которой RFID-транспондер может взаимодействовать с устройством записи/считывания RFID-меток.
2) Макс. температура, которую может выдержать RFID-транспондер [максимальная температура; продолжительность; циклы]. Для оптимальной производительности транспондеры должны полностью остыть перед запуском следующего температурного цикла.