RFID
RFID-антенны

RFA641-3440
6034316
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      ВерсияLong Range
      Диапазон частотUHF (860 MHz ... 960 MHz)
      Несущая частота860 MHz ... 960 MHz
      Коэффициент стоячей волны< 1,3
      Усиление7 dBi (± 1 dBi)
      Угол раскрытия 3-dBTyp. 68°
      Антенна
      ПоляризацияЦиркулярно
    • Механика/электроника
      КорпусABS
      Тип защитыIP54
      Вес470 g
      Размеры (Д x Ш x В)254,5 mm x 253 mm x 56,5 mm
    • Данные окружающей среды
      Диапазон рабочих температур–20 °C ... +70 °C
      Температура хранения–20 °C ... +70 °C
      Допустимая относительная влажность воздуха95 %, без образования конденсата
    • Классификации
      ECl@ss 5.027280402
      ECl@ss 5.1.427280402
      ECl@ss 6.027280402
      ECl@ss 6.227280402
      ECl@ss 7.027280402
      ECl@ss 8.027280402
      ECl@ss 8.127280402
      ECl@ss 9.027280402
      ECl@ss 10.027280402
      ECl@ss 11.027280402
      ETIM 6.0EC002998
      ETIM 7.0EC002998
      ETIM 8.0EC002998
      UNSPSC 16.090152161523

    Технические чертежи

    RFA641-3440
    Габаритный чертеж