RFID
RFH6xx

Интеллектуальная идентификация на базе RFID

Преимущества

  • Надёжность идентификации обеспечивает максимальную пропускную способность
  • Полная готовность к задачам будущего, долговременная защита инвестиций
  • Простота интеграции сокращает время на монтаж
  • Определённое поле считывания для целевой идентификации желаемого объекта
  • Не требует технического обслуживания.
  • Компактное устройство записи/считывания RFID-меток со встроенной антенной и несколькими интерфейсами хоста не требует дополнительных соединительных изделий
  • Сканеры штрихкода и считыватели кода на основе камеры марки SICK используют общие соединительные элементы и пользовательский интерфейс — полная совместимость благодаря платформе 4Dpro

Обзор

Интеллектуальная идентификация на базе RFID

RFH6xx представляет собой устройство записи/считывания RFID-меток стандарта ISO/IEC-15693 для дальности сканирования до 240 мм. Благодаря компактной конструкции и встроенной антенне RFH6xx позволяет без существенных затрат расширять существующие системы. Поддержка всех распространенных систем промышленных сетей с помощью универсальных интерфейсов и простая интеграция практически в любую установку. Встроенный модуль обработки сигналов и данных позволяет реализовать процесс идентификации на очень высоких скоростях. Непосредственное использование триггерных сигналов и ситуативное управление выходами дают возможность применения устройства в качестве автономного модуля. Конфигурируемые форматы вывода данных обеспечивают возможность интеграции в существующие ИТ-структуры. RFH6xx отвечает требованиям CE и FCC и пригодно к применению во всех странах мира. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс SOPAS облегчает доступ к функциям (клонирование, диагностика, тактовый импульс, скриптовый язык, вывод данных с управлением по времени ...).

Краткий обзор
  • RFID-устройство записи и считывания с частотой 13,56 МГц для расстояний считывания до 240 мм
  • Транспондерная связь соответствует стандарту ISO-15693
  • Компактная, отвечающая требованиям промышленности конструкция со встроенной антенной
  • Используемые протоколы обеспечивают доступ к стандартным системам промышленных сетей
  • Мощный процессор самостоятельно выполняет функции управления
  • Гибкое триггерное управление
  • Поддержка переноса конфигурации и параметров с помощью карт памяти MicroSD
  • Встроенная функция диагностики

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    Категория продукцииУстройство записи/считывания RFID-меток со встроенной антенной
    Диапазон частотВЧ (13,56 МГц)
    ВерсияShort Range / Mid Range
    Расстояние считывания≤ 150 mm / ≤ 240 mm
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422, RS-485
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Вес450 g ... 760 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки