Контакт
Обратная связь

RFID

Интеллектуальная идентификация

Технологии радиочастотной идентификации (RFID) в ВЧ и СВЧ диапазонах дополняют широкий спектр решений SICK для идентификации в сфере промышленной автоматизации. За применение технологий RFID существует два главных аргумента.

Первый: при децентрализованном изменении важных данных на объектах носители данных должны обладать способностью к (пере-)записи.

Второй: из-за загрязнения и износа оптические методы идентификации не дают 100-процентной гарантии корректной работы. В этом случае RFID-системы от SICK являются идеальными решениями для идентификации.

Фильтровать по:
50.0 &<RAUTE>176;C 130.0 &<RAUTE>176;C

7 результатов:

Результаты 1 - 7 из 7

Вид: Галерея Список
Семейство RFU63x
Простая интеграция, интеллектуальное решение
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Расстояние считывания до 10 м
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • До 4-х внешних антенн
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67
Семейство RFU65x
Измеряющее устройство RFID со встроенной функцией определения прохождения и направления
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Расстояние считывания до 10 м
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • Распознавание направления и положения
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67
Семейство RFID транспондер
Интеллектуальные маленькие помощники для решения задач по идентификации
  • Пассивные транспондеры
  • Совместимый со стандартами
  • Возможна установка на разные материалы, в том числе на металлические поверхности
  • Без необходимости визуального контакта
  • Запись и считывание
  • Диапазон температур окружающей среды от –40 °С до +230 °С
Семейство RFID-антенны
Надёжная идентификация – в любой ситуации
  • Расстояние считывания до 10 м для UHF антенн
  • Прочная конструкция в соответствии со степенью защиты IP67
  • Диапазоны температур окружающей среды от –40 °С до +70 °С
  • Встроенные светодиоды обратной связи
  • UHF антенны с круговой поляризацией
Семейство RFU61x
smALL-IN-ONE
  • Чрезвычайно компактный дизайн
  • Расстояние считывания до 0,5 м
  • Возможность подключения для триггерных датчиков
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67
Семейство RFU62x
UHF для малых расстояний считывания
  • Антенна и подготовка данных встроены в датчик
  • Расстояние считывания до 2 м
  • Возможность подключения к системам управления более высокого уровня и напрямую к облаку
  • Отличная диаграмма направленности антенны
  • Конфигурация через SOPAS ET или встроенный веб-сервер
  • Совместим с SICK-AppSpace
  • Прочная конструкция по IP67
Семейство RFH6xx
Интеллектуальная идентификация на базе RFID
  • RFID-устройство записи и считывания с частотой 13,56 МГц для расстояний считывания до 240 мм
  • Транспондерная связь соответствует стандарту ISO-15693
  • Компактная, отвечающая требованиям промышленности конструкция со встроенной антенной
  • Используемые протоколы обеспечивают доступ к стандартным системам промышленных сетей
  • Мощный процессор самостоятельно выполняет функции управления
  • Гибкое триггерное управление
  • Поддержка переноса конфигурации и параметров с помощью карт памяти MicroSD
  • Встроенная функция диагностики

Результаты 1 - 7 из 7

Наверх