Обзор
Гибкое считывание кодов на движущейся ленте
Высочайшая производительность и оптимальная пропускная способность: считыватель кода на основе камеры Lector65x от SICK справляется с любыми задачами в области логистики и автоматизации производства. Благодаря кадровой частоте в 40 Гц и декодированию в режиме реального времени устройство уверенно и на максимально возможной скорости считывает одномерные, двухмерные коды и маркировку прямого нанесения. Разрешение в 2/4 Мп обеспечивает большую зону обзора. В сочетании с динамическим фокусом достигается максимальная гибкость независимо от положения кода, высоты объекта и скорости транспортировки. Интуитивно понятное устройство прибора с функциональными клавишами, функцией автонастройки, лазерным целеуказателем, акустическим сигналом и зеленым индикатором обратной связи снижает затраты на обучение и установку. Карта памяти MicroSD позволяет удобно сохранять изображения или резервные копии параметров. Благодаря технологии 4Dpro от SICK считыватели семейства Lector64x можно интегрировать в различные промышленные сети.
Краткий обзор
- Разрешение 2/4 Мп, высокая кадровая частота 40 Гц
- Динамическая регулировка фокуса от объекта к объекту
- Встроенная светодиодная подсветка повышенной мощности
- Функциональные клавиши, лазерный целеуказатель, оптический и акустический сигнал обратной связи
- Интеллектуальные, быстрые алгоритмы декодирования