Считыватели кода на основе камеры
Lector62x / Lector621

V2D621R-2MSFBB5
1085372
Штук
Copy shortlink
    • Характеристики
      Оптический фокусПрограммируемый автофокус
      ДатчикДатчик с КМОП-матрицей, оттенки серого
      Разрешение датчика1.280 px x 1.024 px
      Источник света
      Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, красный, 617 nm, ± 15 nm
      Внутренняя подсветкаСветодиод, видимый, синий, 470 nm, ± 15 nm
      Светодиод обратной связиСветодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm
      Вспомогательное средство юстировкиЛазер, видимый, красный, 630 nm ... 680 nm
      Класс светодиода1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09)
      Класс лазера1, соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением различий согласно «Laser Notice № 50» от 24 июня 2007 г. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014)
      Частота сканирования50 Hz
      Разрешение кода≥ 0,05 mm 1)
      Расстояние считывания70 mm ... 1.500 mm 1) 2)
      Объектив
      Фокусное расстояние9,6 mm
      • 1) Подробности на диаграмме зоны считывания.
      • 2) Действительно для кодов типов Data-Matrix, PDF417 и 1D при высоком качестве печати.
    • Механика/электроника
      Вид подключения

      1 x M12, 17-контактный штекер

      1 x M12, 4-контактный гнездовой разъем Ethernet

      Круглый штекерный соединитель

      Напряжение питания12 V DC ... 24 V DC, ± 20 %
      Потребляемая мощностьTyp. 4 W
      КорпусАлюминиевое литье
      Цвет корпусаСветло-голубой (RAL 5012)
      Тип защитыIP65 (EN 60529, EN 60529/A2)
      Класс защитыIII
      ЭлектробезопасностьEN 62368
      Вес170 g
      Размеры (Д x Ш x В)71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1)
      Средняя наработка на отказ75.000 h
      • 1) Поворотный блок подключения выступает на 17,8 мм.
    • Производительность
      Читаемые структуры кодовОдномерный код, Stacked, Двухмерный код
      Виды штрихкодаGS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Почтовые индексы
      Виды 2D-кодовData-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-код, MaxiCode
      Квалификация кодаСогласно ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004
      Количество кодов на считывающий проход1 ... 50
      Количество символов на считывающий проход500 (с функцией CAN-мультиплексер)
      Автоматическое переключение параметров
    • Интерфейсы
      Ethernet✔ , TCP/IP
      ФункцияHost, AUX, FTP (передача изображений)
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      PROFINET
      ФункцияPROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (опционально через внешний модуль промышленной сети CDF600-2)
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      EtherNet/IP™
      Скорость передачи данных10/100 Мбит/с
      EtherCAT®
      Тип интеграции в шинуВ качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600
      Последовательный✔ , RS-232, RS-422
      ФункцияHost, AUX
      Скорость передачи данных0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 кбод (RS-232)
      CAN
      ФункцияСеть датчиков SICK CSN на базе CAN (мастер/слейв, мультиплексер/сервер)
      Скорость передачи данных20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      CANopen
      Скорость передачи данных20 kbit/s ... 1 Mbit/s
      PROFIBUS DP
      Тип интеграции в шинуВ качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600-2
      USB
      ПримечаниеUSB 2.0 (только для параметризации)
      ФункцияAUX
      Цифровые входы4 («Датчик 1», «Датчик 2», 2 входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDM420)
      Цифровые выходы4 («Результат 1», «Результат 2», 2 выхода через CMC и CDM420 или «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4» при использовании 17-жильного кабеля со свободным концом)
      Тактирование сигналов считыванияЦифровые входы, свободно, Последовательный интерфейс, Ethernet, CAN, Автотактирование, Режим «Презентация»
      Оптическая индикация16 LEDs (5 индикаторов состояния, 10 светодиодных шкальных индикаторов, 1 зеленый светодиод обратной связи)
      Акустическая индикацияБипер/зуммер (отключаемый, с возможностью функции получения результата)
      Элементы управления2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций)
      Пользовательские интерфейсыВеб-сервер
      Конфигурационное ПОSOPAS ET
      Карта памятиКарта памяти MicroSD (флеш-накопитель), опция
      Сохранение и вызов данныхСохранение изображений и данных на карте памяти MicroSD и посредством внешнего протокола FTP
      Максимальная частота энкодера300 Hz
      Управление внешней подсветкойЧерез цифровой выход (триггер макс. 24 В)
    • Данные окружающей среды
      Электромагнитная совместимость (ЭМС)EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011)
      ВиброустойчивостьEN 60068-2-6:2008-02
      УдаропрочностьEN 60068-2-27:2009-05
      Диапазон рабочих температур0 °C ... +50 °C
      Температура хранения–20 °C ... +70 °C
      Допустимая относительная влажность воздуха90 %, без образования конденсата
      Нечувствительность ко внешним источникам света2.000 lx, на код
    • Классификации
      ECl@ss 5.027280103
      ECl@ss 5.1.427280103
      ECl@ss 6.027280103
      ECl@ss 6.227280103
      ECl@ss 7.027280103
      ECl@ss 8.027280103
      ECl@ss 8.127280103
      ECl@ss 9.027280103
      ECl@ss 10.027280103
      ECl@ss 11.027280103
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002999
      ETIM 8.0EC002999
      UNSPSC 16.090143211701

    Технические чертежи

    V2D621R-2MSFBB5
    Габаритный чертеж
    V2D621R-2MSFBB5
    Зона обзора

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more