Считыватели кода на основе камеры Lector62x / Lector621
Тип: V2D621D-2MSFFB5
Артикул:
1085376
Технический паспорт изделия
Русский
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Français
Italiano
日本語 – Японский
한국어 – Корейский
Nederlands
Polski
Portugues
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Китайский
Copy shortlink
Характеристики
Оптический фокус Программируемый автофокус Датчик Датчик с КМОП-матрицей, оттенки серого Разрешение датчика 1.280 px x 1.024 px Источник света Внутренняя подсветка Светодиод, видимый, красный, 617 nm, ± 15 nm Внутренняя подсветка Светодиод, видимый, синий, 470 nm, ± 15 nm Светодиод обратной связи Светодиод, видимый, зеленый, 525 nm, ± 15 nm Вспомогательное средство юстировки Лазер, видимый, красный, 630 nm ... 680 nm
Класс светодиода 1 (IEC 62471:2006-07, EN 62471:2008-09) Класс лазера 1, соответствует 21 CFR 1040.10, за исключением различий согласно «Laser Notice № 50» от 24 июня 2007 г. (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) Частота сканирования 50 Hz Разрешение кода 0,25 mm 1) Расстояние считывания 300 mm ... 1.500 mm 1) 2) Объектив Фокусное расстояние 17,1 mm
Механика/электроника
Вид подключения 1 x M12, 17-контактный штекер
1 x M12, 4-контактный гнездовой разъем Ethernet
Круглый штекерный соединитель
Напряжение питания 12 V DC ... 24 V DC, ± 20 % Потребляемая мощность Typ. 4 W Корпус Алюминиевое литье Цвет корпуса Светло-голубой (RAL 5012) Тип защиты IP65 (EN 60529, EN 60529/A2) Класс защиты III Электробезопасность EN 62368 Вес 170 g Размеры (Д x Ш x В) 71 mm x 43 mm x 35,6 mm 1) Средняя наработка на отказ 75.000 h
Производительность
Читаемые структуры кодов Одномерный код, Stacked, Двухмерный код, коды прямой маркировки, Текстовая маркировка Виды штрихкода GS1-128 / EAN 128, UPC / GTIN / EAN, 2/5 Interleaved, Pharmacode, GS1 DataBar, Code 39, Code 128, Codabar, Code 32, Code 93, Plessey Code, MSI/Plessey, Telepen, Почтовые индексы Виды 2D-кодов Data-Matrix ECC200, GS1 Data-Matrix, PDF417, PDF417 Truncated, QR-код, MaxiCode Квалификация кода Согласно ISO/IEC 16022, ISO/IEC 15415, ISO/IEC 15416, ISO/IEC 18004 Количество кодов на считывающий проход 1 ... 50 Количество символов на считывающий проход 500 (с функцией CAN-мультиплексер) Автоматическое переключение параметров ✔
Интерфейсы
Ethernet ✔ , TCP/IP Функция Host, AUX, FTP (передача изображений) Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
PROFINET ✔ Функция PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (опционально через внешний модуль промышленной сети CDF600-2) Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
EtherNet/IP™ ✔ Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
EtherCAT® ✔ Тип интеграции в шину В качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600
Последовательный ✔ , RS-232, RS-422 Функция Host, AUX Скорость передачи данных 0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 кбод (RS-232)
CAN ✔ Функция Сеть датчиков SICK CSN на базе CAN (мастер/слейв, мультиплексер/сервер) Скорость передачи данных 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
CANopen ✔ Скорость передачи данных 20 kbit/s ... 1 Mbit/s
PROFIBUS DP ✔ Тип интеграции в шину В качестве опции через внешний модуль промышленной сети CDF600-2
USB ✔ Примечание USB 2.0 (только для параметризации) Функция AUX
Цифровые входы 4 («Датчик 1», «Датчик 2», 2 входа через опциональный накопитель параметров CMC600 в CDM420) Цифровые выходы 4 («Результат 1», «Результат 2», 2 выхода через CMC и CDM420 или «Результат 1», «Результат 2», «Результат 3», «Результат 4» при использовании 17-жильного кабеля со свободным концом) Тактирование сигналов считывания Цифровые входы, свободно, Последовательный интерфейс, Ethernet, CAN, Автотактирование, Режим «Презентация» Оптическая индикация 16 LEDs (5 индикаторов состояния, 10 светодиодных шкальных индикаторов, 1 зеленый светодиод обратной связи) Акустическая индикация Бипер/зуммер (отключаемый, с возможностью функции получения результата) Элементы управления 2 клавиши (выбор и запуск / отключение функций) Пользовательские интерфейсы Веб-сервер Конфигурационное ПО SOPAS ET Карта памяти Карта памяти MicroSD (флеш-накопитель), опция Сохранение и вызов данных Сохранение изображений и данных на карте памяти MicroSD и посредством внешнего протокола FTP Максимальная частота энкодера 300 Hz Управление внешней подсветкой Через цифровой выход (триггер макс. 24 В)
Данные окружающей среды
Электромагнитная совместимость (ЭМС) EN 61000-6-2:2005-08 / EN 61000-6-4 (2007-01) + A1 (2011) Виброустойчивость EN 60068-2-6:2008-02 Ударопрочность EN 60068-2-27:2009-05 Диапазон рабочих температур 0 °C ... +50 °C Температура хранения –20 °C ... +70 °C Допустимая относительная влажность воздуха 90 %, без образования конденсата Нечувствительность ко внешним источникам света 2.000 lx, на код
Классификации
ECl@ss 5.0 27280103 ECl@ss 5.1.4 27280103 ECl@ss 6.0 27280103 ECl@ss 6.2 27280103 ECl@ss 7.0 27280103 ECl@ss 8.0 27280103 ECl@ss 8.1 27280103 ECl@ss 9.0 27280103 ECl@ss 10.0 27280103 ECl@ss 11.0 27280103 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002999 ETIM 8.0 EC002999 UNSPSC 16.0901 43211701
Технические чертежи
Габаритный чертеж
Зона обзора
4Dpro - The flexibility you need
Standardized connectivity
Common user interface
Common set of accessories
Learn more
Пожалуйста, подождите...
Ваш запрос обрабатывается, это может занять несколько секунд.