Считыватели кода на основе камеры
Lector62x

Идеальное зрение – при любом освещении

Преимущества

  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования, обеспечивающие высочайшую эффективность считывания и высокую производительность даже при работе с загрязнёнными кодами или с низкой контрастностью
  • Концепция переменного освещения обеспечивает стабильное считывание даже при переменных условиях освещения
  • Максимальная надёжность на глянцевых или отражающих поверхностях благодаря гибким оптическим аксессуарам
  • Компактная конструкция и поворотный блок подключения для лёгкой интеграции даже при небольшом монтажном пространстве
  • Автоматический помощник по настройке с автофокусом и лазерным целеуказателем делает ввод в эксплуатацию быстрым и лёгким
  • Короткое время простоя при замене благодаря сохранению параметров на карте microSD
  • Меньше усилий по программированию, посредством передачи результатов считывания в систему управления в желаемом формате

Обзор

Идеальное зрение – при любом освещении

Lector62x - компактный считыватель кода на основе камеры для надёжного обнаружения одномерных, двухмерных и композитных кодов, а также обычного текста. Его высокопроизводительный DPM-декодер (код прямого нанесения) также безошибочно считывает лазерные или игольчатые коды – даже при слабых контрастах, загрязнении или низком качестве кода. Благодаря светосильной концепции освещения с двухцветными светодиодами, Lector62x особенно нечувствителен к внешнему освещению. Даже при переменных условиях освещения гарантируется стабильное считывание. Компактный корпус с поворотным блоком подключения делает его идеальным считывателем кода на производственных линиях с ограниченным монтажным пространством.

Краткий обзор
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования и высокопроизводительный DPM-декодер
  • Нечувствителен к внешнему освещению
  • Светосильные красные, синие, инфракрасные светодиоды
  • Гибкие, оптические аксессуары, такие как поляризационный фильтр или куполообразная насадка
  • Компактная конструкция с поворотным блоком подключения
  • Помощник по настройке с автофокусом, лазерный целеуказатель, зелёный светодиод обратной связи
  • Карта памяти MicroSD для резервных копий параметров и сохранения изображений
  • Инновационная обработка данных с обширным указанием формата для сортировки, фильтрации и вывода

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Преимущества

От него никто не ускользнёт

Высокопроизводительный декодер Идентифицирует широкий спектр кодов при низком контрасте, отражающих поверхностях или загрязнениях
Очень устойчив к внешнему освещению Стабильное считывание во всех положениях установки – даже при изменении условий освещения

Lector62x убеждает даже в сложных условиях благодаря надёжному декодированию и гарантирует высокую производительность в Вашем случае использования.

Двигает любой код в нужный свет

Всегда правильный цвет

По два красных и синих светодиода обеспечивают идеальное освещение для конкретного применения

Всегда хорошая фильтрация Поляризационный фильтр гарантирует надёжное считывание на отражающих поверхностях даже при сильных отражениях
Всегда оптимальная освещённость Надёжная идентификация кодов на дугообразных или глянцевых поверхностях с помощью куполообразной насадки

Светосильная концепция освещения Lector62x может быть индивидуально адаптирована к местным условиям. Различные цвета освещения обеспечивают однородное освещение поля считывания - для оптимальной работы в каждом случае применения. При использовании подходящих осветительных аксессуаров достигается надёжное считывание кода даже в сложных условиях.

Всегда готов!

Понятно, просто Помощник по настройке с автофокусом, лазерный целеуказатель и зелёный светодиод обратной связи облегчают ввод в эксплуатацию и использование
Без агорафобии Компактная конструкция с поворотным блоком подключения позволяет интегрироваться даже в ограниченном пространстве для установки
Сохранено Карта памяти MicroSD для сохранения изображений и резервных копий параметров гарантирует удобный анализ и короткое время простоя оборудования в случае замены
Инновационная обработка данных Благодаря обширному указанию формата для сортировки, фильтрации и вывода результаты считывания передаются в систему управления в желаемом формате, что уменьшает затраты на программирование

Средства настройки, гибкий дизайн, интеллектуальная концепция клонирования, а также инновационная обработка данных гарантируют минимальные усилия при вводе в эксплуатацию и замене устройства.

4Dpro – ГИБКОСТЬ, КОТОРАЯ ВАМ НУЖНА

SICK предлагает широкий ассортимент решений для идентификации и машинного зрения, которые производитель датчиков разрабатывает и производит самостоятельно. Независимо от того, какое решение вы выберете сегодня, с концепцией 4Dpro вы будете оставаться гибкими и в будущем. Все датчики 4Dpro совместимы и взаимозаменяемы. Универсальные соединительные изделия, универсальный пользовательский интерфейс и универсальная концепция комплектующих – это уникальное сочетание мы называем 4Dpro.
Универсальные соединительные изделия Все датчики 4Dpro имеют одинаковые модульные соединительные изделия. Это обеспечивает гибкое соединение с полевой шиной и высокую надёжность процесса. А вы получаете двойную выгоду – упрощённый заказ и сокращение расходов на интеграцию.
Универсальный пользовательский интерфейс Все датчики 4Dpro используют программное обеспечение для настройки различных устройств SICK. Это позволяет вам быстро освоить все технологии. Данные передаются на контроллер в нужном формате, а входы и выходы датчиков 4Dpro можно быстро анализировать с помощью монитора событий.

Безопасность инвестиций, простой ввод в эксплуатацию, низкие затраты на обучение, быстрая и гибкая замена, даже при смене между различными технологиями идентификации.

SICK LifeTime Service

Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.

Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.

Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.
Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.
Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусРегулируемый фокус (электрически) / Программируемый автофокус
    Разрешение датчика

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Частота сканирования25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Расстояние считывания30 mm ... 1.500 mm
    Тип защитыIP65 / IP67
    Сменные объектив и подсветка
    PROFINET✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети / ✔
    EtherCAT®✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    Последовательный✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Вес170 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки