Lector61x представляет собой самый маленький считыватель кода на основе камеры в серии Lector®. Он используется для надёжного обнаружения одномерных, двухмерных и композитных кодов и обладает превосходными характеристиками считывания очень маленьких кодов, независимо от текстуры поверхности или цвета материала. Компактный корпус с гибкой прокладкой кабеля делает его идеальным считывателем кода для производственных линий с ограниченным монтажным пространством. Его меняющаяся и плавная регулировка фокуса позволяет использовать короткие и длинные расстояния считывания, а благодаря установке на защёлках возможна экономичная установка.
Краткий обзор
Мощный считыватель кода DPM
Компактная конструкция
Установка на защёлках за считанные секунды
Бесступенчатая регулировка фокуса от 50 до 300 мм с точностью до миллиметра
Регулируемое многоцветное освещение с дополнительным поляризационным фильтром
Эффект увеличения для обнаружения самых мелких кодов
Простая автонастройка
Интегрированное лазерное измерение расстояния (измерение времени прохождения света)
 
Преимущества
Компактный формат
Lector61x — это сверхкомпактный считыватель кода на основе камеры, который можно установить на минимальной площади.
Гибкий монтаж
Благодаря блоку подключения с гибкой прокладкой кабеля Lector61x прекрасно встраивается даже в очень маленькие монтажные отсеки сборочных машин, например, в электронной промышленности.
Интегрированный эффект увеличения
Lector61x предлагает увеличенное расстояние считывания от 50 до 300 мм, а также специальный дизайн оптики с эффектом увеличения. Благодаря этому он особенно универсален в использовании, а также считывает микрокоды размером менее 1 мм.
Экономит на пространстве, а не на производительности: компактная конструкция, включая блок подключения с гибкой прокладкой кабеля, и специальный дизайн оптики Lector61x обеспечивают универсальное использование в производственных линиях с ограниченным местом для монтажа.
Просто защелкнуть, установить и настроить
Мгновенный монтаж Защелкивающееся крепление обеспечивает мгновенный и недорогой монтаж. Дополнительные оптические аксессуары, такие как поляризационный фильтр, можно запросто установить без дополнительных инструментов. Встроенный лазерный сенсор дополнительно экономит время и силы при выравнивании считывателя Lector61x.Плавная фокусировка Максимальную гибкость положения фокуса гарантирует фокусное расстояние, плавно регулируемое в диапазоне от 50 до 300 мм. Дополнительное преимущество: для этого не нужно снимать лицевую панель, а встроенный датчик расстояния сразу же сообщает, когда изображение оказывается в фокусе.Интеллектуальные параметры Мастер настройки помогает пользователю быстро и просто выполнить настройку параметров. Lector61x настраивается автоматически. Благодаря автоматическому переключению параметров он контролирует изменяющиеся условия считывания, гарантируя более высокую скорость считывания.
Готов к использованию в кратчайшие сроки: благодаря мгновенному монтажу, простой настройке и автоматической конфигурации Lector61x экономит усилия, время и, следовательно, затраты.
Подходит для любых задач
Воспринимает в том числе и низкую контрастность Благодаря мощному DPM-декодеру Lector61x надежно считывает в том числе и DPM-коды с низкой контрастностью и/или с искажением.Читает даже мелкий текст Благодаря специальной встроенной оптике с эффектом увеличения Lector61x подходит даже для считывания мельчайших микрокодов с размером ячейки до 0,02 мм (1D-код) и 0,04 мм (2D-код).Любит все цвета Благодаря единой концепции освещения с регулируемым цветом подсветки Lector61x справляется с разными цветами и текстурами поверхности.
Компактный, быстрый, универсальный: Lector61x индивидуально адаптируется под самые разные требования, обеспечивает надежные результаты даже в сложных условиях, помогая в повышении производительности.
4Dpro – ГИБКОСТЬ, КОТОРАЯ ВАМ НУЖНА
SICK предлагает широкий ассортимент решений для идентификации и машинного зрения, которые производитель датчиков разрабатывает и производит самостоятельно. Независимо от того, какое решение вы выберете сегодня, с концепцией 4Dpro вы будете оставаться гибкими и в будущем. Все датчики 4Dpro совместимы и взаимозаменяемы. Универсальные соединительные изделия, универсальный пользовательский интерфейс и универсальная концепция комплектующих – это уникальное сочетание мы называем 4Dpro.
Универсальные соединительные изделия Все датчики 4Dpro имеют одинаковые модульные соединительные изделия. Это обеспечивает гибкое соединение с полевой шиной и высокую надёжность процесса. А вы получаете двойную выгоду – упрощённый заказ и сокращение расходов на интеграцию.Универсальный пользовательский интерфейс Все датчики 4Dpro используют программное обеспечение для настройки различных устройств SICK. Это позволяет вам быстро освоить все технологии. Данные передаются на контроллер в нужном формате, а входы и выходы датчиков 4Dpro можно быстро анализировать с помощью монитора событий.
Безопасность инвестиций, простой ввод в эксплуатацию, низкие затраты на обучение, быстрая и гибкая замена, даже при смене между различными технологиями идентификации.
SICK LifeTime Service
Услуги от SICK повышают производительность машин и оборудования, повышают общую безопасность людей, создают основу для непрерывной хозяйственной деятельности и обеспечивают защиту средств производства. В дополнение к непосредственным консультационным услугам SICK также поддержит вас во время проектирования концепции и ввода в эксплуатацию, а также во время работы прямо на месте.
Спектр услуг варьируется от технического обслуживания и осмотра, проверки рабочих характеристик до обновления и модернизации. Модульные или индивидуально разработанные договоры на сервисное обслуживание увеличивают срок службы и, следовательно, эксплуатационную готовность оборудования. Благодаря датчикам и системам неисправности или превышения предельных значений можно обнаружить в любое время.
Консультации и проектирование Консультации с учётом ориентации на область применения продукта, его интеграции и вариантам использования.Запуск в эксплуатацию и техническое обслуживание Оптимизированные для конкретного случая применения и устойчивые ─ благодаря квалифицированному вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию прошедшими специальную подготовку сервисными техниками SICK.Договоры о технической поддержке Расширенная гарантия, дистанционное обслуживание SICK Remote Service, круглосуточная служба технической поддержки, техническое обслуживание, гарантии эксплуатационной готовности и другие модульные компоненты по желанию можно объединить индивидуально.