Контакт
Обратная связь

Считыватели кода на основе камеры
ICR89x

Быстрее. Надежнее. Великолепнее.

Преимущества

  • Выдающееся качество изображения благодаря уникальному КМОП-датчику Dual-line, обеспечивающему высочайшее качество считывания штрихкодов и символов
  • Интеллектуальные алгоритмы декодирования обеспечивают оптимальную эффективность считывания и высокую пропускную способность.
  • Высокая частота сканирования позволяет получать изображения высокого разрешения (200 dpi) при скорости движения до 3,8 м/с
  • Эффективный анализ качества одномерных и двухмерных кодов благодаря интегрированному устройству верификации
  • Высочайшая надежность: средняя наработка на отказ — 80 000 ч
  • Незначительное время простоя при замене устройства благодаря интеллектуальной концепции клонирования
  • Опциональная бело-синяя подсветка обеспечивает наилучшую контрастность даже в случае с цветной печатью
  • Низкое энергопотребление благодаря наличию режима ожидания

Обзор

Быстрее. Надежнее. Великолепнее.

Система отслеживания и контроля на базе строчной камеры ICR89x является идеальным решением для высокотехнологичных задач в области считывания линейных и двухмерных кодов в процессах транспортировки и логистики. Выдающееся качество изображения встроенной камеры ICR89x позволяет использовать систему для распознавания символов (OCR) и видео. Система считывания кода состоит из модуля камеры, светодиодной подсветки, устройства фокусировки и высокопроизводительного декодера. В зависимости от применения систему можно дополнить другими компонентами (например, системой измерения объема).

Краткий обзор
  • КМОП-датчик Dual-line для высочайшего качества считывания штрихкодов и символов
  • Высочайшая частота развертки (30 кГц) для изображений высокого разрешения (200 dpi) при скоростях движения до 3,8 м/с
  • Большое поле считывания для диапазонов до 1200 мм
  • Система поддерживает все распространенные типы одномерных, двухмерных кодов и почтовых индексов
  • Пять каналов вывода изображения для оптического распознавания символов (OCR), видеокодирования и диагностики
  • Клонирование параметров для всех компонентов
  • Режим ожидания с интеллектуальной схемой управления
  • Промышленный дизайн, не требуется внешний ПК

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусДинамическое управление фокусом
    Частота сканирования19.100 Hz / 30.000 Hz
    Расстояние считывания1.400 mm ... 3.300 mm
    Тип защитыIP64
    Сменные объектив и подсветка
    Вес37 kg
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх