Контакт
Обратная связь

Считыватели кода на основе камеры
ICR88x

Компактнее. Надежнее. Великолепнее.

Преимущества

  • Простота установки благодаря компактной конструкции без отражающего зеркала
  • Выдающееся качество изображения благодаря КМОП-датчику Dual-line: максимальное качество считывания
  • Возможность передачи изображения программам отслеживания и анализа
  • Система не требует обслуживания
  • Пониженное энергопотребление благодаря уменьшению интенсивности освещения, наличию встроенных декодирующих устройств и режима ожидания
  • Экономия времени благодаря простоте настройки конфигурации с помощью инструмента SOPAS Engineering Tool
  • Показатель средней продолжительности ремонта менее десяти минут и 80 000 ч средней наработки на отказ сводят к минимуму время простоя и обеспечивают высокий уровень надежности

Обзор

Компактнее. Надежнее. Великолепнее.

Система отслеживания и контроля на базе строчной камеры ICR88x является идеальным решением для высокотехнологичных задач в области считывания линейных и двухмерных кодов в процессах транспортировки и логистики. Система считывания кода состоит из модуля камеры, светодиодной подсветки, устройства фокусировки и высокопроизводительного декодера.

Система ICR88x оптимизирована для применения с малыми сортировочными устройствами. Благодаря малому расстоянию считывания интегрированной строчной камеры ICR88x для установки требуется совсем мало места.

Краткий обзор
  • Система камер новейшего поколения, оптимизированная для работы на коротких расстояниях считывания
  • КМОП-датчик Dual-line для максимального качества считывания
  • Высочайшая частота развертки до 19 кГц для изображений высокого разрешения (> 200 dpi)
  • Все декодирующие устройства интегрированы в камеру
  • Высочайший уровень надежности, не требуется наличия внешнего ПК
  • Система поддерживает все распространенные типы одномерных / двухмерных кодов
  • Клонирование параметров для всех компонентов
  • Возможность интеграции других систем отслеживания и контроля

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусДинамическое управление фокусом
    Частота сканирования19.100 Hz
    Расстояние считывания800 mm ... 1.350 mm
    Тип защитыIP64
    Сменные объектив и подсветка
    Вес28,5 kg
Все технические данные Вы найдете в отдельном изделии.

Загрузки

Наверх