Контакт
Обратная связь

Считыватели кода на основе камеры
ICR80x

This product family will be phased out soon
Простой, компактный и легкий

Преимущества

  • Быстрая и надежная идентификация одномерных и двухмерных кодов
  • Устройство для считывания самых разных типов кодов; реализована возможность гибкого перехода на другой тип кода
  • Простая и быстрая установка и настройка
  • Без необходимости в подстроечной юстировке благодаря отсутствию подвижных деталей и большому полю считывания
  • Благодаря компактным размерам легко интегрируется в любые системы

Обзор

Простой, компактный и легкий

Датчик ICR803 — это считыватель кода на основе камеры для одномерных и двухмерных кодов. В компактном корпусе размещены светодиодная подсветка, модуль обработки изображений и интерфейс RS-232 или USB. Устройство считывает все распространенные типы одномерных, двухмерных, композитных кодов, коды типа GS1-(RSS), а также изображения. Датчики серии ICR803 обеспечивают считывание кода под любым углом поворота. Благодаря всенаправленному методу считывания не требуется точное позиционирование кода. Серия ICR803 пригодна для интеграции в роботизированные системы, системы контроля доступа, интерактивные информационные и операционные терминалы. Запуск устройства может осуществляться вручную или с помощью так называемого режима презентации. Кроме того, для запуска ICR могут использоваться последовательные команды.

Краткий обзор
  • Всенаправленное считывание кода
  • Оптический целеуказатель
  • Очень компактная конструкция
  • Предельно малый вес
  • Простое подключение благодаря наличию версий с разъемами USB и RS-232
  • Соответствует требованиям экологических директив RoHS и WEEE
  • Запуск можно адаптировать к задаче и условиям применения (кнопкой, посредством режима презентации, последовательных команд или с помощью аппаратно реализованного триггера через соединительные элементы SICK)

 

Применение

Технические данные

 
  • Обзор технических данных

    Обзор технических данных

    ФокусФиксированный фокус
    Расстояние считывания50 mm ... 330 mm
    Сменные объектив и подсветка
    Ethernet✔ , TCP/IP, в качестве опции через внешний соединительный модуль
    Последовательный✔ , RS-232 TTL
    CAN✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    PROFIBUS DP✔ , в качестве опции через внешний модуль промышленной сети
    DeviceNet™✔ , в качестве опции через внешний соединительный модуль
    USB
    Вес+ 37 g
Подробные технические характеристики вы можете найти на странице соответствующего устройства

Загрузки

Наверх